(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイングレバー ABS樹脂

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スイングレバー ABS樹脂

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
820円
税込価格
902円

おしゃれなかたちの蛇口レバー湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 高さ(mm):
    42
  • 幅(mm):
    103
  • 奥行(mm):
    26
  • 材質:
    ABS樹脂
  • サイズ:
    レバー長さ:90mm
  • 詳細タイプ:
    水栓部品
  • 質量(g):
    50
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ色/その他JANコード
PR233F-L-UBその他ブルー4973987850370
PR233F-L-UPその他ピンク4973987850387
商品情報を表示

型番リスト

型番
色/その他
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4973987850370
1個

1個

820( 902円 )

2日目

ピンク
4973987850387
1個

1個

820( 902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

おしゃれなかたちの蛇口レバー湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハンドルもラクラク開閉他メーカー対応アダプター4個付きユニバーサルデザイン。

【特長】
・水栓の開閉がラクに出来る。
・レバーの取り付け時に止水位置を変える事によって水の出る量が変えられます。
・レバー長さ90mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイングレバー ABS樹脂

スイングレバー ABS樹脂

    ワンタッチレバー

    ワンタッチレバー

      カクダイ レバー式横形自在水栓

      カクダイ レバー式横形自在水栓

        メーカー 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 カクダイ
        通常価格 820円 2,190円 10,957円
        通常出荷日 1日目~   2日目   9日目  
        商品タイプ その他 その他 -
        高さ(mm) 42 - -
        幅(mm) 103 - -
        奥行(mm) 26 - -
        材質 ABS樹脂 - -

        スイングレバー ABS樹脂のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました