(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガム・Tフック跡はがしスーパージェル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガム・Tフック跡はがしスーパージェル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
554円
税込単価
609円

一般用のはがし液では落とすことができず、あきらめていたガンコな跡や、強力粘着材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗膜はく離剤
  • 付属品:
    ヘラ付き
  • 色:
    透明
  • サイズ(mm):
    高さ86×幅25×奥行26
  • JANコード:
    4956497060378
  • 質量(g):
    50
  • 付属品:
    ヘラ
  • 内容量:
    1本(30ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TU-47

1本(30ml)

5個

554( 609円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般用のはがし液では落とすことができず、あきらめていたガンコな跡や、強力粘着材の除去に威力を発揮します。
【特長】
・ジェル状の為、効率が良く効果を発揮。
・側面の作業に最適。
【用途】
・粘着剤はがし
【主成分】
・グリコエール/プロピルアルコール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガム・Tフック跡はがしスーパージェルの型番TU-47のページです。
型番TU-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガム・Tフック跡はがしスーパージェル

ガム・Tフック跡はがしスーパージェル

    ガム・Tフック跡はがしリキッドパワー

    ガム・Tフック跡はがしリキッドパワー

      シールはがしリキッド

      シールはがしリキッド

        ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

        ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

          テープはがし 強力タイプTH-K50

          テープはがし 強力タイプTH-K50

            ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

            ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

              ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

              ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

                シールストリッパー 1リットル

                シールストリッパー 1リットル

                  パッキンはがし

                  パッキンはがし

                    パッキンはがしF

                    パッキンはがしF

                      セメダイン ワッペンシールはがし P12ml HC-144

                      セメダイン ワッペンシールはがし P12ml HC-144

                        LOCTITE "シールはがし"

                        LOCTITE "シールはがし"

                          LOCTITE 両面テープはがし

                          LOCTITE 両面テープはがし

                            メーカー 高森コーキ 高森コーキ 高森コーキ ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ワイエステック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) セメダイン ヘンケル ヘンケル
                            通常価格 554円 527円 437円 638円 635円 667円 732円 5,628円 1,280円 1,084円 444円 563円 651円
                            通常出荷日 3日目   9日目   9日目   5日目   5日目   5日目   2日目   5日目   2日目   3日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 - - - - ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            付属品 ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き - - - - ヘラ無し ヘラ無し - - ヘラ付き ヘラ付き
                            透明 透明 透明 - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 高さ86×幅25×奥行26 150×80×30 高さ83×幅27×奥行27 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4956497060378 4956497060361 4956497060354 - - - - - - - - - -

                            ガム・Tフック跡はがしスーパージェルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました