(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガム・Tフック跡はがしリキッドパワー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガム・Tフック跡はがしリキッドパワー

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
527円
税込単価
580円

素地に優しい。ツンとする臭いがなく、作業が快適です。【特長】・長期間放置された...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗膜はく離剤
  • 付属品:
    ヘラ付き
  • 色:
    透明
  • サイズ(mm):
    150×80×30
  • JANコード:
    4956497060361
  • 質量(g):
    50
  • 付属品:
    ヘラ、刷毛
  • 内容量:
    1本(30ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TU-46

1本(30ml)

3個

527( 580円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

素地に優しい。ツンとする臭いがなく、作業が快適です。
【特長】
・長期間放置されたガンコな粘着跡、厚みのあるフック粘着跡のはがしに最適。
・ガンコなシールも剥がせます。
【用途】
・粘着剤はがし
【主成分】
・エタノール/プロピレングリコール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガム・Tフック跡はがしリキッドパワーの型番TU-46のページです。
型番TU-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガム・Tフック跡はがしリキッドパワー

ガム・Tフック跡はがしリキッドパワー

    ガム・Tフック跡はがしスーパージェル

    ガム・Tフック跡はがしスーパージェル

      シールはがしリキッド

      シールはがしリキッド

        LOCTITE "シールはがし"

        LOCTITE "シールはがし"

          ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

          ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

            ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

            ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

              ラベルはがし 風神 速乾性

              ラベルはがし 風神 速乾性

                LOCTITE 両面テープはがし

                LOCTITE 両面テープはがし

                  ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

                  ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

                    パッキンはがし

                    パッキンはがし

                      ガスケットリムーバー(塩素フリー)

                      ガスケットリムーバー(塩素フリー)

                        テープはがし 強力タイプTH-K50

                        テープはがし 強力タイプTH-K50

                          ニューシールリムーバー

                          ニューシールリムーバー

                            メーカー 高森コーキ 高森コーキ 高森コーキ ヘンケル ニチバン ニチバン エーゼット ヘンケル ニチバン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スリーボンド ニチバン ファインケミカルジャパン
                            通常価格 527円 554円 437円 563円 667円 732円 600円 651円 638円 1,280円 2,756円 635円 1,700円
                            通常出荷日 9日目   3日目   9日目   1日目   5日目   2日目   2日目~   1日目   5日目   2日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー - - ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー - ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー - ラベル粘着剤クリーナー
                            付属品 ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き - - - ヘラ付き - ヘラ無し ヘラ無し - ヘラ無し
                            透明 透明 透明 - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 150×80×30 高さ86×幅25×奥行26 高さ83×幅27×奥行27 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4956497060361 4956497060378 4956497060354 - - - - - - - - - -

                            ガム・Tフック跡はがしリキッドパワーのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            テープ跡はがしに使用
                            評価 2.0満足度:2.02017/10/24
                            テープ跡の糊部に使用しましたが、ヘラで擦ってもペタペタが残ってしまいダメでした。また、刷毛が別途付属されているタイプなので、塗布しにくかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました