(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シールはがしリキッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シールはがしリキッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
437円
税込単価
481円

ベタベタのり、のり跡、テープやシールはがしが簡単。素地を傷めず、簡単にはがす事...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗膜はく離剤
  • 付属品:
    ヘラ付き
  • 色:
    透明
  • サイズ(mm):
    高さ83×幅27×奥行27
  • JANコード:
    4956497060354
  • 質量(g):
    40
  • 付属品:
    ヘラ、刷毛
  • 内容量:
    1本(30ml)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TU-45

1本(30ml)

4個

437( 481円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベタベタのり、のり跡、テープやシールはがしが簡単。素地を傷めず、簡単にはがす事ができます。
【特長】
・包装紙やのし紙のセロテープをはがしても、液のにじみがありません。
・シールのべたべたノリ跡、テープ跡もキレイに落とす。
【用途】
・粘着剤はがし
【主成分】
・ミネラルスピリット/浸透剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シールはがしリキッドの型番TU-45のページです。
型番TU-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールはがしリキッド

シールはがしリキッド

    強力粘着剤はがし

    強力粘着剤はがし

      LOCTITE ハケ塗りシールはがし

      LOCTITE ハケ塗りシールはがし

        LOCTITE “強力粘着剤はがし”

        LOCTITE “強力粘着剤はがし”

          粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

          粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

            α パッキンハガシスプレー

            α パッキンハガシスプレー

              α塩素フリーパッキンハガシスプレー

              α塩素フリーパッキンハガシスプレー

                値札・荷札はがし シールフリー 1リットル

                値札・荷札はがし シールフリー 1リットル

                  LOCTITE "シールはがし"

                  LOCTITE "シールはがし"

                    330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

                    330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

                      テープクリーナー

                      テープクリーナー

                        スーパーノリクリン 480ml

                        スーパーノリクリン 480ml

                          超強力両面テープ粘着剤はがし 泡タイプ

                          超強力両面テープ粘着剤はがし 泡タイプ

                            メーカー 高森コーキ アズワン ヘンケル ヘンケル アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 ワイエステック ヘンケル エスコ ロックペイント ワイエステック ワイエステック
                            通常価格 437円 960円 1,055円 656円 1,305円 1,287円 2,191円 5,628円 563円 2,566円 1,975円 1,584円 866円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            付属品 ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ付き ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ付き
                            透明 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 高さ83×幅27×奥行27 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4956497060354 - - - - - - - - - - - -

                            シールはがしリキッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました