(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダートポリ袋(透明)厚み0.02mm LTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LT15
スタンダートポリ袋(透明)厚み0.02mm LTシリーズ【100個入り】 スタンダートポリフクロ(トウメイ) アツミ0.02MM

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
377円
税込単価
415円

【特長】・用途別に使える便利な規格サイズのポリ袋・1枚ずつ取り出せる便利なテイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 内容量:
    1袋(100枚)

Loading...

 
カタログを表示

LT15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚み(mm)
サイズ
材質
サイズ [ヨコXタテX厚み](mm)
册寸[ヨコXタテX厚み](mm)
内箱ITFコード     
ITFコード
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LT15

-
15号
LLDPE
300×450×0.020
320×480×4
84902393429159
14902393429150
4902393429153
475-4409
499.700
-
-
-
1袋(100枚)

1パック

100個入り

377( 415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途別に使える便利な規格サイズのポリ袋
・1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプ
・LT13~LT20は2つ折り陳列が出来ます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダートポリ袋(透明)厚み0.02mm LTシリーズの型番LT15のページです。
型番LT15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンダートポリ袋(透明)厚み0.02mm LTシリーズ

スタンダートポリ袋(透明)厚み0.02mm LTシリーズ

    スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

    スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

      ユニパックカラー半透明 2-7806~7809

      ユニパックカラー半透明 2-7806~7809

        ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1

        ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1

          小型ポリ袋 10L 青 20枚入

          小型ポリ袋 10L 青 20枚入

            手付ポリ袋 HJN34 20枚入

            手付ポリ袋 HJN34 20枚入

              小型ポリ袋 10L 半透明 20枚入

              小型ポリ袋 10L 半透明 20枚入

                手付ポリ袋 HJN14 20枚入

                手付ポリ袋 HJN14 20枚入

                  ポリ袋 L-100-20

                  ポリ袋 L-100-20

                    小型ポリ袋(10L/透明/20枚入)

                    小型ポリ袋(10L/透明/20枚入)

                      大型ポリ袋(PL48/10枚入)

                      大型ポリ袋(PL48/10枚入)

                        小型ポリ袋 10L ピンク 20枚入

                        小型ポリ袋 10L ピンク 20枚入

                          小型ポリ袋 10L 黒 20枚入

                          小型ポリ袋 10L 黒 20枚入

                            メーカー 日本サニパック 日本サニパック アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 104円 63円 898円 2,300円 470円 590円 470円 460円 3,782円 470円 1,355円 441円 470円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   6日目   6日目   7日目   6日目   6日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 - 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋
                            透明 透明 - - - - - - - - - - -
                            材質1 低密度ポリエチレン(LLDPE) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1袋(100枚) 1袋(100枚) - - - - - - - - - - -

                            スタンダートポリ袋(透明)厚み0.02mm LTシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            バーツの分類に
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/21
                            機械パーツの分類、保管に使っています。種類が豊富で適切なサイズが選べるのが、よいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LT11
                            LT12
                            LT13
                            LT16
                            LT17
                            LT18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚み
                            (mm)
                            サイズ 材質 サイズ [ヨコXタテX厚み]
                            (mm)
                            册寸[ヨコXタテX厚み]
                            (mm)
                            内箱ITFコード      ITFコード JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 内容量

                            185円

                            ( 204円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            -11号LLDPE200×300×0.020220×330×484902393429111149023934291124902393429115475-4361222.100----

                            227円

                            ( 250円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            -12号LLDPE230×340×0.020250×370×484902393429128149023934291294902393429122475-4379289.400----

                            283円

                            ( 311円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            -13号LLDPE260×380×0.020280×410×484902393429135149023934291364902393429139475-4387365.700----

                            450円

                            ( 495円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            0.02------4902393429160475-4417604.1003400.02480-

                            508円

                            ( 559円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            -17号LLDPE360×500×0.020380×530×484902393429173149023934291744902393429177475-4425666.300----

                            559円

                            ( 615円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            -18号LLDPE380×530×0.020400×560×484902393429180149023934291814902393429184475-4433745.500----

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました