(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,370円 3,280円
税込単価
3,707円 3,608円

【特長】・パソコン液晶画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    ブルーライト低減クリア
  • フレーム色:
    クリアスモーク
  • 角度調整:
    -
  • ノーズパッド:
    -
  • JANコード:
    4984013840647
  • トラスココード:
    470-3821
  • 高さ(mm):
    43
  • レンズ厚(mm):
    約2
  • 質量(g):
    34.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ナイロン
  • 幅(mm):
    149
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • 可視光線透過率(%):
    88.00
  • コーティング:
    ハードコート・曇り止め
  • テンプル色:
    クリアスモーク
  • ツル調整:
    -
  • ブルーライトカット率:
    EN規格 EN ISO12312-1:2013に基づく数値
  • 内容量:
    1個

型番

YS-380BC 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • W149×H43×D161(mm)
  • 34g
  • JIS規格品
  • フレーム/ナイロン
  • レンズ/PET AF
  • ブルーライトカット率/40.1% ※英国基準 BS27724:1987に基づく表示
  • 紫外線カットレンズ
  • 上下ひさしサイド付

レンズ特性
保護めがねレンズの特徴

項目耐擦傷性防曇性耐衝撃性紫外線吸収特徴
ペトロイド-AFレンズペトロイドレンズに曇止め加工。
時間経過による曇止め性能変化が小さい。
耐熱性に優れる。

性能・試験情報

保護めがねレンズ 耐薬品性能

(評価の基準:○影響なし、△ほとんど影響なし、×影響あり)

項目塩酸(10%)硫酸(10%)硝酸(10%)水酸化ナトリウム(10%)水酸化カリウム(10%)
ペトロイド-AFレンズ××
項目メチルアルコールエチルアルコールイソプロピルアルコールアセトンシンナー
ペトロイド-AFレンズ×

試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

二眼レンズの耐衝撃性の比較

ブルーライトカットグラス 性能・試験情報

試験方法:鋼球の質量を変えて1.30mの高さからレンズ面に自然落下させる。

注意・禁止事項

  • 1. 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • 2. 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないで下さい。
  • 3. 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面を必ず併用して下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-380BC

1個

5個

3,370円

3,280

( 3,608円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン液晶画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れを軽減します。
・ばね蝶番を採用しています。
・保護めがねJIS規格T8147に適合したブルーライトカットグラス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BCの型番YS-380BCのページです。
型番YS-380BCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC

山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC

    保護めがね(エル・フィット2) LF-401

    保護めがね(エル・フィット2) LF-401

      ブルーライトカットグラス(クリップタイプ)

      ブルーライトカットグラス(クリップタイプ)

        保護メガネ LFシリーズ

        保護メガネ LFシリーズ

          ブルーライトカット付グラス

          ブルーライトカット付グラス

            保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

            保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

              保護めがね VS-302F

              保護めがね VS-302F

                保護めがね 337SB PET-AF

                保護めがね 337SB PET-AF

                  保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

                  保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

                    VD-202FT用スペアレンズ

                    VD-202FT用スペアレンズ

                      保護めがね No.337 PET-AF

                      保護めがね No.337 PET-AF

                        ビーセーフプロ314 BS314YGシリーズ

                        ビーセーフプロ314 BS314YGシリーズ

                          保護めがね(エル・フィット2) LF-301

                          保護めがね(エル・フィット2) LF-301

                            メーカー 山本光学 ケニス 山本光学 山本光学 東京硝子器械 ケニス ミドリ安全 ケニス ケニス ミドリ安全 ケニス アズワン ケニス
                            通常価格 3,370円 1,680円 2,628円 1,434円 3,401円 3,266円 3,486円 2,067円 2,215円 1,773円 1,865円 931円 1,627円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   6日目   6日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            形状 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ - 一眼型メガネ - - 二眼型メガネ - 一眼型メガネ -
                            規格 JIS - - - - - ANSI - - JIS / ANSI - ANSI -
                            曇り止め - - - - - -
                            UVカット - - - - - - -
                            耐静電性 - - - - - - -

                            山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました