低価格だけど高品質の男性用ワーキングスラックス【特長】・時代のニーズにジャスト...
(単位:cm)
サイズ | 対応ウエスト | 股下 |
---|---|---|
S | 70~75 | 78 |
M | 75~80 | 78 |
L | 80~85 | 78 |
LL | 85~90 | 78 |
3L | 90~95 | 78 |
4L | 95~105 | 78 |
5L | 105~115 | 78 |
6L | 115~125 | 78 |
ウエスト/腰ベルト部分の長さの2倍。
ヒップ/腰の1番大きな部分をまっすぐ測り2倍。
股下/内股に沿って股下中央から裾まで測る。
太もも回り/股下から5cm下がった部分の巾2倍。
総丈/ウエストベルトの上から裾まで測る。
低価格だけど高品質の男性用ワーキングスラックス
【特長】
・時代のニーズにジャストフィットしているシンプルなデザインの作業服
・ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ろポケット
・色がシルバーグレー、サイズがM、5Lの2つのタイプより選択できる
【用途】
シンプルなので、様々な作業時の作業服として利用可能
この商品に近い類似品がありませんでした。
男子スラックス GS561下の型番3122104104のページです。
型番3122104104に関する仕様情報を記載しております。