低価格だけど、高品質でシンプルなデザインの男性用作業服。【特長】・時代のニーズ...
(単位:cm)
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応ウエスト | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 |
股下 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
ウエスト/腰ベルト部分の長さの2倍。
ヒップ/腰の1番大きな部分をまっすぐ測り2倍。
股下/内股に沿って股下中央から裾まで測る。
太もも回り/股下から5cm下がった部分の巾2倍。
総丈/ウエストベルトの上から裾まで測る。
低価格だけど、高品質でシンプルなデザインの男性用作業服。
【特長】
・時代のニーズにジャストフィットし、ワーキングウェアとして最適なスラックス。
・左右脇ポケット、左右後ろポケットが付いている。
・色がライトグリーン、サイズがS、M、L、LL、3L、4L、5L、6Lの8つのタイプより選択できる。
【用途】
シンプルな作業服の為、様々な作業に利用可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
男子スラックス G566下の型番3112111808のページです。
型番3112111808に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
3112111804 |
3112111805 |
3112111806 |
3112111807 |
3112111809 |
3112111810 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ | JANコード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,412円 ( 3,753円 ) | 4個 | あり | 6日目 | M | 4979058824097 | - | |
5,247円 ( 5,772円 ) | 1個 | あり | 6日目 | L | 4979058824103 | - | |
3,412円 ( 3,753円 ) | 4個 | あり | 6日目 | LL | 4979058824110 | - | |
3,412円 ( 3,753円 ) | 4個 | あり | 6日目 | 3L | 4979058824127 | - | |
3,412円 ( 3,753円 ) | 4個 | あり | 6日目 | 5L | 4979058824141 | - | |
3,412円 ( 3,753円 ) | 4個 | あり | 6日目 | 6L | 4979058831354 | - |