低価格だけど高品質な男性用ワーキングスラックス。【特長】・シンプルなデザインで...
納得のゆく高機能。
(単位:cm)
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応ウエスト | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 |
股下 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
ウエスト/腰ベルト部分の長さの2倍。
ヒップ/腰の1番大きな部分をまっすぐ測り2倍。
股下/内股に沿って股下中央から裾まで測る。
太もも回り/股下から5cm下がった部分の巾2倍。
総丈/ウエストベルトの上から裾まで測る。
低価格だけど高品質な男性用ワーキングスラックス。
【特長】
・シンプルなデザインで、時代のニーズにジャストフィットする作業服
・ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ろポケット、左右カーゴポケット
・色がシルバーグレーで展開し、サイズがS、M、L、LL、3L、4L、5L、6Lの8つのタイプより選択できる
【用途】
・シンプルなので、様々な作業時の作業服として利用できる
この商品に近い類似品がありませんでした。
男子カーゴスラックス G561C下の型番3112112203のページです。
型番3112112203に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
3112112204 |
3112112205 |
3112112206 |
3112112207 |
3112112208 |
3112112209 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ | JANコード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,917円 ( 6,509円 ) | 1個 | あり | 6日目 | M | 4979058824233 | - | |
3,895円 ( 4,285円 ) | 4個 | あり | 6日目 | L | 4979058824240 | - | |
3,895円 ( 4,285円 ) | 4個 | あり | 6日目 | LL | 4979058824257 | - | |
3,895円 ( 4,285円 ) | 4個 | あり | 6日目 | 3L | 4979058824264 | - | |
3,895円 ( 4,285円 ) | 4個 | あり | 6日目 | 4L | 4979058824271 | - | |
3,895円 ( 4,285円 ) | 4個 | あり | 6日目 | 5L | 4979058824288 | - |