シンプルなデザインで通年長袖の男女兼用の作業服。【特長】・単色カラーリングで材...
袖部・新立体裁断構造(360度回転仕様)/
人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段にアップ。腕を上げた時の引きつれがなくなった。
カーブフラップポケット/
フラップをカーブさせることで、フラップがめくり上がりにくく、物が落ちにくい形状になっている。
右胸ダブルポケット/
右胸ダブルポケット仕様で、使いやすく、収納力を高めたデザイン。
オリジナル・ネーム カーボンオフセット/
高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス。
素材・材質 | ポリエステル80% 綿20% ストレッチツイル ◆ファスナー/樹脂 ◆ドットポタン(前立て、胸ポケット、カフス) |
---|---|
規格 | 帯電防止作業服JIS適合品 |
サイズ・寸法 | SS~5L |
---|---|
色 | ネイビー |
特徴 | ●ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、 右胸ダブルポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左脇裏収納スペース |
※SS(7・9号)S(11・13号)M(15・17号)
男女長袖ペアブルゾン VE147上の外形図
(単位:cm)
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 58 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 73 |
肩巾 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
胸回り | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 |
袖丈 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 |
ユニフォームのサイズの測り方
身体のサイズの測り方
ウエアのサイズの測り方
綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い・吸水性が良い・汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい・縮みやすい・染料の色が落ちやすいなどの特性があります。
特に洗濯時の洗濯方法・乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。
具体的には、洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、あるいは予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。
VERDEXCELFLEX:服装解剖学によるイノベーション、ワーキングウェア「ベルデクセル」の進化が、この一着に結実しました。
シンプルなデザインで通年長袖の男女兼用の作業服。
【特長】
・単色カラーリングで材質がポリエステル80%、綿20%の交織タイプ。
・袖部が新立体裁断構造の360度回転仕様で、動きやすさが格段にアップし、腕を上げた時の引きつれがない。
・ポケットが、カーブフラップポケット形状で、フラップがめくり上がりにくく、物が落ちにくい形状。
・右胸ダブルポケット仕様で、使いやすく、収納力を高めたデザイン。
【用途】
・帯電防止作業服なので、様々な作業に利用可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
男女長袖ペアブルゾン VE147上の型番3110122604のページです。
型番3110122604に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
3110122602 |
3110122603 |
3110122605 |
3110122606 |
3110122607 |
3110122608 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ | JANコード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,400円 ( 11,440円 ) | 1個 | あり | 6日目 | SS | 4548890063805 | - | |
10,400円 ( 11,440円 ) | 1個 | あり | 6日目 | S | 4548890063812 | - | |
10,400円 ( 11,440円 ) | 1個 | あり | 6日目 | L | 4548890063836 | - | |
10,400円 ( 11,440円 ) | 1個 | あり | 6日目 | LL | 4548890063843 | - | |
10,400円 ( 11,440円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 3L | 4548890063850 | - | |
10,400円 ( 11,440円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 4L | 4548890063867 | - |