低価格、高品質に徹底的にこだわったシンプルデザインのワーキングウェア。【特長】...
(単位:cm)
サイズ | 着丈 | 肩巾 | 胸回り | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
SS | 58 | 45 | 106 | 51 |
S | 58 | 47 | 110 | 53 |
M | 61 | 48 | 114 | 55 |
L | 64 | 50 | 118 | 57 |
LL | 67 | 52 | 122 | 59 |
3L | 70 | 54 | 128 | 60 |
4L | 73 | 56 | 134 | 60 |
5L | 73 | 58 | 140 | 60 |
6L | 73 | 60 | 146 | 61 |
肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。
胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。
袖丈/肩先から袖口までの寸法。
裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。
着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。
低価格、高品質に徹底的にこだわったシンプルデザインのワーキングウェア。
【特長】
・色がライトブルーで展開している、時代のニーズにジャストフィットしたワーキングウェア
・ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左胸内ポケット
・サイズがS、3L、4L、6Lの4つのタイプより選択できる
【用途】
・シンプルなので、様々な作業時の作業服として利用可能
この商品に近い類似品がありませんでした。