(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

男女ペア長袖シャツ GS2571上

型番:3120113903
男女ペア長袖シャツ GS2571上 ダンジョペアナガソデシャツ GS2571ウエ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,980円
税込単価
4,378円

低価格だけど高品質に徹底的にこだわった男女兼用の作業服。【特長】・品質は、納得...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 色(系統):
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 詳細カラー:
    シルバーグレー
  • 質量(g):
    500
  • 材質:
    ポリエステル65%、綿35%、バーバリー ボタン/樹脂
  • 内容量:
    1着

型番

3120113903 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

製品仕様

(単位:cm)

サイズ着丈肩巾胸回り袖丈
SS714110052
S754310454
M774410856
L804611258
LL824811660
3L825012261
4L845212862
5L845413462
6L845614062
  • 素材・材質:ポリエステル65%、綿35%、バーバリー、ボタン/樹脂
  • サイズ:SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L、6L
  • 色:シルバーグレー
  • ポケット位置:左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左袖ペン挿し
  • SS(7、9号)S(11、13号)M(15、17号)

サイズ補足

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。 胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。 袖丈/肩先から袖口までの寸法。 裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。 着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。
胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。
袖丈/肩先から袖口までの寸法。
裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。
着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

この商品の使用上の注意

  • ※ 海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
  • ※ 綿製品を扱う際は、綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い、吸水性が良い、汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい、縮みやすい、染料の色が落ちやすいなどの特性があります。特に洗濯時の洗濯方法、乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。具体的には、洗濯ネットを使う、お湯を使わない、乾燥機を使わない、陰干しをする、あるいは予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。
商品情報を表示

3120113903の仕様・寸法情報

商品分類ワークシャツ色(系統)
袖形状長袖仕様男女兼用
サイズS詳細カラーシルバーグレー
JANコード4979058825421質量(g)500
材質ポリエステル65%、綿35%、バーバリー ボタン/樹脂内容量1着

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3120113903

S
4979058825421
1着

2個

3,980( 4,378円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

低価格だけど高品質に徹底的にこだわった男女兼用の作業服。
【特長】
・品質は、納得のゆく高機能で、時代のニーズにジャストフィットするシンプルなワーキングウェア
・ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左袖ペン挿し
・色がシルバーグレーで展開し、サイズがSS、S、M、L、LL、3L、4L、5L、6Lの9つのタイプより選択できる
【用途】
・シンプルだけど、様々な作業時の作業服として利用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

男女ペア長袖シャツ GS2571上の型番3120113903のページです。
型番3120113903に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

男女ペア長袖シャツ GS2571上

男女ペア長袖シャツ GS2571上

    春夏 男女ペア長袖シャツ

    春夏 男女ペア長袖シャツ

      男女ペア長袖シャツ GS2576上

      男女ペア長袖シャツ GS2576上

        ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男女ペア長袖シャツ VES281 UE L

        ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男女ペア長袖シャツ VES281 UE L

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 3,980円 3,760円 3,980円 8,724円
          通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   13日目  
          商品分類 ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ -
          色(系統) - -
          袖形状 長袖 - 長袖 -
          仕様 男女兼用 - 男女兼用 -
          詳細カラー シルバーグレー - ライトグリーン -

          男女ペア長袖シャツ GS2571上のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3120113902
          3120113904
          3120113905
          3120113906
          3120113907
          3120113908
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ JANコード 内容量

          3,980円

          ( 4,378円 )
          2個 あり

          6日目

          SS4979058825414-

          3,980円

          ( 4,378円 )
          2個 あり

          6日目

          M4979058825438-

          5,247円

          ( 5,772円 )
          1個 あり

          6日目

          L4979058825445-

          3,980円

          ( 4,378円 )
          2個 あり

          6日目

          LL4979058825452-

          5,247円

          ( 5,772円 )
          1個 あり

          5日目

          3L4979058825469-

          5,247円

          ( 5,772円 )
          1個 あり

          6日目

          4L4979058825476-
          型番
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ JANコード 内容量

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト