コストパフォーマンスを実現したシンプルな男女兼用の作業服【特長】・左右胸ポケッ...
素材・材質 | ポリエステル65%、綿35%、ツイル ファスナー/樹脂・引手金属、ドットボタン/樹脂(前立て、胸ポケット、カフス) |
---|---|
特徴 | ●ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左胸内ポケット |
サイズ・寸法 | SS~6L |
---|---|
色 | ネイビー |
男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズ。
(単位:cm)
サイズ | SS(7・9号) | S(11・13号) | M(15・17号) | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 58 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 73 | 73 |
肩巾 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
胸回り | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
袖丈 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 |
ユニフォームのサイズの測り方
身体のサイズの測り方
ウエアのサイズの測り方
綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い・吸水性が良い・汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい・縮みやすい・染料の色が落ちやすいなどの特性があります。
特に洗濯時の洗濯方法・乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。
具体的には、洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、あるいは 予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。
グッドバリューシリーズ:お手頃なプライス、デザインやカラーも豊富で選択の幅がぐっと広がりました。
コストパフォーマンスを実現したシンプルな男女兼用の作業服
【特長】
・左右胸ポケット、左胸ペン挿し付き、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、逆玉縁ポケット、左胸内ポケットがついた通年の長袖ブルゾン
・材質がポリエステル65%、綿35%を採用している。
・サイズがSS~6Lサイズまで豊富に揃っている。
【用途】
・シンプルなので、様々な作業に利用可能。