(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿100%帯電防止ツナギ服 VE163

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

綿100%帯電防止ツナギ服 VE163

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,843円
税込価格
15,227円

快適に作業を行う事が出来る、混紡素材の帯電防止タイプの作業服【特長】・独自の裁...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    ブルー
  • 質量(g):
    500
  • 材質:
    綿100% ツイル ファスナー/樹脂 マジックテープ (前立て、胸ポケット、カフス、ベルト部)
  • 内容量:
    1着

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

綿100%帯電防止ツナギ服 VE163の外形図と仕様について

綿100%帯電防止ツナギ服VE163の外形図

綿100%帯電防止ツナギ服VE163の外形図

  • 素材・材質:綿100%ツイル、ファスナー/樹脂、マジックテープ(前立て、胸ポケット、カフス、ベルト部)
  • サイズと寸法:S~5L
  • 色:ブルー
  • 規格:帯電防止作業服JIS適合品
  • 特徴:ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右脇ポケット、左右後ろポケット、左袖ペン挿し

(単位:cm)

サイズ総丈肩幅胸回り腰回り袖丈
S144451087754.5
M150471128156.5
L156491168558.5
LL162511208960.5
3L168531249362.5
4L174551309963.5
5L1805713610563.5

この商品の特長について

新立体裁断構造。

新立体裁断構造。

袖部・新立体裁断構造(360°回転仕様)/独自の裁断構造を採用したことで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。360度すべてにおいてストレスのない動きを実現。

袖部・新立体裁断構造(360°回転仕様)/独自の裁断構造を採用したことで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。360度すべてにおいてストレスのない動きを実現。

股部・新立体裁断構造(フル開脚仕様)/開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際のつっぱりを防止し、快適に作業を行うことができる。

股部・新立体裁断構造(フル開脚仕様)/開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際のつっぱりを防止し、快適に作業を行うことができる。

後腰部・アクティブリッジ/後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きがスムーズ。

後腰部・アクティブリッジ/後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きがスムーズ。

綿製品について使用上の注意

綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い・吸水性が良い・汚れが落ちやすいなどの衣服の 素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい・縮みやすい・染料の色が落ちやすいなどの特性があります。
特に洗濯時の洗濯方法・乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。
具体的には、洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、あるいは 予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL
4548890065175
1着

1個

13,843( 15,227円 )

6日目

3L
4548890065182
1着

1個

13,843( 15,227円 )

6日目

4L
4548890065199
1着

1個

13,843( 15,227円 )

6日目

5L
4548890065205
1着

1個

13,843( 15,227円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

快適に作業を行う事が出来る、混紡素材の帯電防止タイプの作業服
【特長】
・独自の裁断構造を採用したことで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。
・360°すべてにおいてストレスのない動きを実現しました。
・開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れる事により、開脚姿勢をとった際のつっぱりを防止。
・後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。
・綿100%の帯電防止ツナギ服
【用途】
・シンプルな作業服のため、様々な場所で作業をする際に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿100%帯電防止ツナギ服 VE163

綿100%帯電防止ツナギ服 VE163

    ベルデクセルフレックス T/C帯電防止ツナギ服 VE413

    ベルデクセルフレックス T/C帯電防止ツナギ服 VE413

      ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES257上

      ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES257上

        ベルデクセルフレックス エコ静電T/C イージーフレックスカーゴパンツ

        ベルデクセルフレックス エコ静電T/C イージーフレックスカーゴパンツ

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 13,843円 13,871円 9,007円 8,985円
          通常出荷日 6日目   1日目   6日目   5日目~  
          商品分類 ツナギ ツナギ ジャケット ズボン
          色(系統) - -
          袖形状 長袖 長袖 長袖 -
          帯電防止素材 あり あり あり あり
          JIS規格適合品

          綿100%帯電防止ツナギ服 VE163のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 洗濯時の注意点はありますか?
          A
          洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、などのご配慮をお願い致します。

          オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました