究極の動きやすさを実現した男女兼用の作業服。【特長】・色がネイビーで展開してい...
ベルデクセル夏イージーフレックスパンツVES57下の外形図
(単位:cm)
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対応ウエスト | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-105 | 105-115 |
股下 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ウエスト/腰ベルト部分の長さの2倍。
ヒップ/腰の1番大きな部分をまっすぐ測り2倍にする。
股下/内股に沿って股下中央から裾まで測る。
太もも回り/股下から5cm下がった部分の巾の2倍。
総丈/ウエストベルトの上から裾まで測る。
カラビナループ/カラビナやキーリングを通せるよう、右第2ベルトループのみ長くなっている。
後腰部、イージーフレックス仕様/「特許取得済」「意匠登録済」/後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしている。
股部、新立体裁断構造(フル開脚仕様)/「特許取得済」/開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができる。
パンツ脇エアレーション/パンツ内にこもった熱気を、足の動きとともに膝の外側から排出させるスリットを設けている。
オリジナル・ネーム、カーボンオフセット/高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス。
※このパンツは立体裁断構造を採用しているため、股下寸法の計測位置が通常とは異なります。
※VERDEXCELは開脚をしやすくするため、股部分に立体裁断構造を採用しております。そのため、股部寸法を測るガイド線がありません。股下寸法(男子80cm、女子78cm)を基に裾上げ寸法を割り出してください。
※綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い・吸水性が良い・汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい・縮みやすい・染料の色が落ちやすいなどの特性があります。特に洗濯時の洗濯方法・乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。具体的には、洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、あるいは 予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。
究極の動きやすさを実現した男女兼用の作業服。
【特長】
・色がネイビーで展開している消臭テープ入りのイージーパンツ。
・ポケット位置が左右脇ポケット、左右後ろポケットに付いている。
・カラビナやキーリングを通せるよう、右第2ベルトループのみ長くなっている。
・後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きがスムーズになる。
・マチを股下部分に入れることで開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し快適に作業を行うことができる。
・パンツ内にこもった熱気を足の動きとともに膝の外側から排出させるスリットを設けている。
【用途】
・シンプルなので様々な作業時に作業着として利用可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ベルデクセル 夏イージーフレックスパンツ VES57下の型番3122107405のページです。
型番3122107405に関する仕様情報を記載しております。