究極の動きやすさを追求し、裾上げ調節可能なレングスアジャスト機能をプラスした作...
ベルデクセル男女共用レングスアジャストチノVE382下の外形図
(単位:cm)
サイズ | 対応ウエスト | 股下 |
---|---|---|
SSS | 55~62 | 78 |
SS | 62~70 | 78 |
S | 70~75 | 78 |
M | 75~80 | 82 |
L | 80~85 | 82 |
LL | 85~90 | 82 |
3L | 90~95 | 82 |
4L | 95~105 | 82 |
5L | 105~115 | 82 |
ウエスト/腰ベルト部分の長さの2倍。
ヒップ/腰の1番大きな部分をまっすぐ測り2倍にする。
股下/内股に沿って股下中央から裾まで測る。
太もも回り/股下から5cm下がった部分の巾の2倍。
総丈/ウエストベルトの上から裾まで測る。
レングスアジャスト(裾上げ4段階調節)「意匠登録済」/着用者の股下に合わせて裾上げが出来る4段階調節ホック付きで、大手飲食チェーンなど、スタッフの入れ替えが早い職場にお勧め。男女共用のパンツの上、裾上げ調節ができるため、丈詰めの時間と経費を節約でき在庫管理がラクで、女性の場合、ハイヒールやスニーカーに合わせ丈を可変調節できる。
しゃがんでも着くずれしない/後腰部:イージーフレックス仕様/特許取得済、意匠登録済後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きがスムーズ。また、従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減する。
股部:新立体裁断構造(フル開脚仕様)/「特許取得済」開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができる。
使用例。
究極の動きやすさを追求し、裾上げ調節可能なレングスアジャスト機能をプラスした作業服。
【特長】
・色がカーキで展開し、ポケット位置が左右脇ポケット、左右後ろポケットに付いている。
・着用者の股下に合わせて裾上げが出来る4段階調節ホック付きのレングスアジャストを採用。
・男女共用のパンツの上、裾上げ調節ができるので、丈詰めの時間と経費を節約でき在庫管理がラク。
・後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きがスムーズ。
・マチを股下部分に入れることで開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し快適に作業を行うことができる。
【用途】
・シンプルな作業服なので、様々な作業時の作業着として利用可能。
・大手飲食チェーン等、スタッフの入れ替えが早い職場に最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ベルデクセルフレックス 男女共用レングスアジャストチノ VE382下の型番3112119102のページです。
型番3112119102に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
311211910 |
3112119101 |
3112119103 |
3112119104 |
3112119105 |
3112119106 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ | JANコード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | |
8,470円 ( 9,317円 ) | 1個 | あり | 1日目 | SSS | 4548890147895 | - | |
8,470円 ( 9,317円 ) | 1個 | あり | 1日目 | S | 4548890147918 | - | |
8,470円 ( 9,317円 ) | 1個 | あり | 1日目 | M | 4548890147925 | - | |
8,470円 ( 9,317円 ) | 1個 | あり | 1日目 | L | 4548890147932 | - | |
8,470円 ( 9,317円 ) | 1個 | あり | 1日目 | LL | 4548890147949 | - |