(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES253上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3120128704
ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES253上 サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,727円
税込単価
10,700円

究極の動きやすさを実現した男女兼用の作業服。【特長】・色がロイヤルブルーとネイ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    ロイヤルブルーXネイビー
  • 質量(g):
    500
  • 材質:
    ポリエステル65% 綿35% バーバリー ファスナー/樹脂 ドットボタン/前立て マジックテープ(胸ポケットカフス)
  • 内容量:
    1着

型番

3120128704 解除

Loading...

ワーカーのさまざまな動きをフレキシブルにサポートする作業服

新立体裁断構造などの先端機能を搭載。

新立体裁断構造などの先端機能を搭載。

ベルデクセル長袖ブルゾンVES253上の外形図と仕様について

ベルデクセル長袖ブルゾンVES253上の外形図

ベルデクセル長袖ブルゾンVES253上の外形図

(単位:cm)

サイズ着丈 肩巾胸回り半袖丈長袖丈
SS584510621.551
S584711022.553
M61481142455
L64501182557
LL67521222659
3L70541282660
4L73561342660
5L73581402660
  • 素材・材質:ポリエステル65%、綿35% サマーツイル(薄地)・ファスナー/樹脂・ドットボタン/前立て・マジックテープ(胸ポケットカフス)
  • サイズ:SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L
  • 色:ロイヤルブルー×ネイビー
  • 規格:帯電防止作業服JIS適合品
  • 消臭テープ入り
  • ポケット位置:左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、右胸ダブルポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左胸内ポケット

サイズ補足

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。 胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。 袖丈/肩先から袖口までの寸法。 裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。 着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。
胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。
袖丈/肩先から袖口までの寸法。
裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。
着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

この商品の特長について

袖部:新立体裁断構造(360度回転仕様)/「意匠登録済」/独自の裁断構造を採用したことで、上拳運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポートし、360度すべてにおいてストレスのない動きを実現。

袖部:新立体裁断構造(360度回転仕様)/「意匠登録済」/独自の裁断構造を採用したことで、上拳運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポートし、360度すべてにおいてストレスのない動きを実現。

脇エアレーション/衣服内にこもった空気を循環させるスリットを設けている。

脇エアレーション/衣服内にこもった空気を循環させるスリットを設けている。

傷つけ防止ベルクロ仕様/カフスの調節はベルクロ仕様にしているため突起物による傷つけの心配がない。

傷つけ防止ベルクロ仕様/カフスの調節はベルクロ仕様にしているため突起物による傷つけの心配がない。

内ポケット/収納に便利な内ポケット付。

内ポケット/収納に便利な内ポケット付。

背中エアレーション機能/上半身にこもった熱気を体の動きとともに背中から排出させるスリットを設けている。

背中エアレーション機能/上半身にこもった熱気を体の動きとともに背中から排出させるスリットを設けている。

オリジナル・ネーム、カーボンオフセット/高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス。

オリジナル・ネーム、カーボンオフセット/高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス。

この商品の使用上の注意

  • ※ 海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
  • ※ 綿製品を取り扱う際は、綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い、吸水性が良い、汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい、縮みやすい、染料の色が落ちやすいなどの特性があります。特に洗濯時の洗濯方法、乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。具体的には、洗濯ネットを使う、お湯を使わない、乾燥機を使わない、陰干しをする、あるいは予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。
商品情報を表示

3120128704 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3120128704

M
4979058945693
1着

1個

9,727( 10,700円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

究極の動きやすさを実現した男女兼用の作業服。
【特長】
・色がロイヤルブルーとネイビーの2色で展開している消臭テープ入りの長袖ブルゾン。
・左右胸ポケット、右胸ダブルポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左胸内ポケットが付いている。
・袖部新立体裁断構造(360度回転仕様)の採用で、上拳運動、内旋運動、腕の旋回運動をもサポート。
・360度すべてにおいてストレスのない動きを実現。
・カフスの調節はベルクロ仕様にしているので、突起物による傷つけの心配がない。
・収納に便利な内ポケット付。
【用途】
・シンプルなので、様々な作業時の作業服として利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES253上の型番3120128704のページです。
型番3120128704に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES253上

ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES253上

    ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VE53上

    ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VE53上

      ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES257上

      ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES257上

        作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 VES273 上

        作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 VES273 上

          ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 VES273 上 L

          ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 VES273 上 L

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 9,727円 11,757円 9,007円 12,156円 12,407円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   5日目~   6日目  
            商品分類 ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット -
            季節 春夏 秋冬 春夏 春夏 -
            袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 -
            帯電防止素材 あり あり あり あり -
            JIS規格適合品 -

            ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES253上のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 洗濯時の注意点はありますか?
            A
            洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、などのご配慮をお願い致します。

            この商品のバリエーション

            型番
            3120128703
            3120128706
            3120128707
            3120128709
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード 内容量

            9,727円

            ( 10,700円 )
            1個 あり

            6日目

            S4979058945686-

            9,727円

            ( 10,700円 )
            1個 あり

            6日目

            LL4979058945716-

            9,727円

            ( 10,700円 )
            1個 あり

            6日目

            3L4979058945723-

            9,727円

            ( 10,700円 )
            1個 あり

            6日目

            5L4979058945747-

            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました