究極の動きやすさを実現した男女兼用の作業服。【特長】・袖部新立体裁断構造で、3...
袖部:新立体裁断構造(360度回転仕様)/
「意匠第1429862号」「意匠第1427731号」
独自の裁断構造を採用したことで、上拳運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。360度すべてにおいてストレスのない動きを実現。
傷つけ防止ベルクロ仕様/
カフスの調節はベルクロ仕様にしているため、突起物による傷つけの心配がありません。
内ポケット/
収納に便利な内ポケット付。
オリジナル・ネーム カーボンオフセット/
高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス。
(単位:mm)
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 58 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 73 |
肩巾 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
胸回り | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 |
袖丈 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 |
素材・材質 | ポリエステル80%、綿20% ストレッチツイル ファスナー/樹脂 ドットボタン/樹脂(前立て) マジックテープ(胸ポケット、カフス) |
---|---|
規格 | 帯電防止作業服JIS適合品 |
サイズ・寸法 | SS~5L |
色 | ネイビー×ロイヤルブルー |
特徴 | ●ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左胸内ポケット |
VERDEXCELFLEX:服装解剖学による、イノベーション!ワーキングウェア「ベルデクセル」の進化が、この一着に結実しました。
究極の動きやすさを実現した男女兼用の作業服。
【特長】
・袖部新立体裁断構造で、360度回転仕様、上拳運動、内旋運動、腕の旋回運動をサポートできる。
・ポリエステル80%、綿20%の交織。
・カフスの調節はベルクロ仕様にしているため、突起物による傷つけの心配がない。
・収納に便利な内ポケットが付き。
・帯電防止性の性能も付いている。
【用途】
・帯電防止作業服JIS適合品の為、あらゆる作業に利用可能。
ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VE57上の型番3110120403のページです。
型番3110120403に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
3110120402 |
3110120404 |
3110120405 |
3110120406 |
3110120407 |
3110120408 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ | JANコード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,757円 ( 12,933円 ) | 1個 | あり | 6日目 | SS | 4979058927118 | - | |
10,989円 ( 12,088円 ) | 1個 | あり | 1日目 | M | 4979058927132 | - | |
10,989円 ( 12,088円 ) | 1個 | あり | 4日目 | L | 4979058927149 | - | |
10,989円 ( 12,088円 ) | 1個 | あり | 1日目 | LL | 4979058927156 | - | |
10,989円 ( 12,088円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 3L | 4979058927163 | - | |
11,757円 ( 12,933円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 4L | 4979058927170 | - |