究極の動きやすさを実現した男女兼用の作業服。【特長】・色がチャコールで展開して...
ベルデクセルイージーフレックスカーゴパンツVE59C下の外形図
(単位:cm)
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対応ウエスト | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-105 | 105-115 |
股下 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ウエスト/腰ベルト部分の長さの2倍。
ヒップ/腰の1番大きな部分をまっすぐ測り2倍にする。
股下/内股に沿って股下中央から裾まで測る。
太もも回り/股下から5cm下がった部分の巾の2倍。
総丈/ウエストベルトの上から裾まで測る。
イージーフレックス仕様/特許取得済・意匠登録済/しゃがんだ際に、プリーツが伸びることにより背中やインナーウェアが見えにくくなり、また、後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後や斜めの屈伸の動きをスムーズにし、従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれも軽減する仕様。
カラビナループ/カラビナやキーリングを通せるよう、右第2ベルトループのみ長くなっている。
股部:新立体裁断構造(フル開脚仕様)/「特許取得済」/開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができる。
オリジナル・ネーム、カーボンオフセット/高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス。
究極の動きやすさを実現した男女兼用の作業服。
【特長】
・色がチャコールで展開しているイージーカーゴパンツ。
・左右脇ポケット、左右後ろポケット、左右カーゴポケットが付いている。
・しゃがんだ際に、プリーツが伸びることで、背中やインナーウェアが見えにくくなっている。
・後腰部に伸縮メッシュを施すことで前後や斜めの屈伸の動きがスムーズで腹部への圧迫や引きつれが軽減。
・カラビナやキーリングを通せるよう、右第2ベルトループのみ長くなっている。
・マチを股下部分に入れることで開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し快適に作業を行うことができる。
【用途】
・シンプルなので、様々な作業時の作業服として利用可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ベルデクセル イージーフレックスカーゴパンツ VE59C下の型番3112117105のページです。
型番3112117105に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
3112117103 |
3112117104 |
3112117106 |
3112117107 |
3112117108 |
3112117109 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ | JANコード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,960円 ( 10,956円 ) | 1個 | あり | 6日目 | S | 4979058928306 | - | |
9,443円 ( 10,387円 ) | 1個 | あり | 1日目 | M | 4979058928313 | - | |
9,443円 ( 10,387円 ) | 1個 | あり | 1日目 | LL | 4979058928337 | - | |
9,443円 ( 10,387円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 3L | 4979058928344 | - | |
9,960円 ( 10,956円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 4L | 4979058928351 | - | |
9,960円 ( 10,956円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 5L | 4979058928368 | - |