(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES259上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES259上

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,007円
税込価格
9,908円

究極の動きやすさを実現した男女兼用の作業服。【特長】・袖部新立体裁断構造(36...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    チャコールXシルバーグレー
  • 質量(g):
    500
  • 材質:
    ポリエステル65% 綿35% バーバリー ファスナー/樹脂 ドットボタン/前立て マジックテープ (胸ポケットカフス)
  • 内容量:
    1着

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

上拳運動、内旋運動、腕の旋回運動もサポートする袖部新立体裁断構造の作業服の特長

袖部 新立体裁断構造(360度回転仕様)「意匠登録済」/ 独自の裁断構造を採用したことで、上拳運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。360度すべてにおいてストレスのない動きを実現。

袖部 新立体裁断構造(360度回転仕様)「意匠登録済」/
独自の裁断構造を採用したことで、上拳運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。360度すべてにおいてストレスのない動きを実現。

内ポケット/ 収納に便利な内ポケット付。

内ポケット/
収納に便利な内ポケット付。

脇エアレーション/ 衣服内にこもった空気を循環させるスリットを設けている。

脇エアレーション/
衣服内にこもった空気を循環させるスリットを設けている。

背中エアレーション機能/ 上半身にこもった熱気を、体の動きとともに背中から排出させるスリットを設けている。

背中エアレーション機能/
上半身にこもった熱気を、体の動きとともに背中から排出させるスリットを設けている。

傷つけ防止ベルクロ仕様/ カフスの調節はベルクロ仕様にしているため、突起物による傷つけの心配がない。

傷つけ防止ベルクロ仕様/
カフスの調節はベルクロ仕様にしているため、突起物による傷つけの心配がない。

オリジナル・ネーム カーボンオフセット/ 高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス。

オリジナル・ネーム カーボンオフセット/
高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス。

ベルデクセル長袖ブルゾンVES259上の外形図と寸法

(単位:mm)

ベルデクセル長袖ブルゾンVES259上の寸法図

ベルデクセル長袖ブルゾンVES259上の寸法図

サイズ着丈肩巾胸回り半袖丈長袖丈
SS584510621.551
S584711022.553
M61481142455
L64501182557
LL67521222659
3L70541282660
4L73561342660
5L73581402660

製品仕様

素材・材質ポリエステル65% 綿35% バーバリー
◆ファスナー/樹脂
◆ドットボタン/前立て
◆マジックテープ(胸ポケットカフス)
規格帯電防止作業服JIS適合品
サイズ・寸法SS~5L
チャコール×シルバーグレー
特徴消臭テープ入り
●ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、右胸ダブルポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左胸内ポケット

開発秘話

 

VERDEXCELFLEX:服装解剖学による、イノベーション!ワーキングウェア「ベルデクセル」の進化が、この一着に結実しました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4548890013527
1着

1個

9,007( 9,908円 )

6日目

LL
4548890013534
1着

1個

9,007( 9,908円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

究極の動きやすさを実現した男女兼用の作業服。
【特長】
・袖部新立体裁断構造(360度回転仕様)で、上拳運動、内旋運動、腕の旋回運動をもサポートできる。
・ポリエステル65%、綿35%の交織のブルゾンタイプ。
・カフスの調節はベルクロ仕様なので、突起物による傷つけの心配なし。
・収納に便利な内ポケットが付き。
・上半身にこもった熱気を体の動きとともに背中から排出させるスリット、背中エアレーション機能付き。
【用途】
・帯電防止作業服JIS適合品ので、あらゆる作業に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES259上

ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES259上

    ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VE57上

    ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VE57上

      ミドリ安全 ベルデクセル VE59 上 SS

      ミドリ安全 ベルデクセル VE59 上 SS

        ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES251上

        ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES251上

          ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC587 上 S

          ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC587 上 S

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 9,007円 10,989円 11,757円 9,007円 7,421円
            通常出荷日 6日目   1日目~   6日目   6日目   6日目  
            商品分類 ジャケット ジャケット - ジャケット -
            季節 春夏 秋冬 - 春夏 -
            袖形状 長袖 長袖 - 長袖 -
            帯電防止素材 あり あり - あり -
            JIS規格適合品 - -

            ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES259上のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 洗濯時の注意点はありますか?
            A
            洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、などのご配慮をお願い致します。

            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました