(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセルフレックス 男女長袖ペアブルゾン VES2147上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルデクセルフレックス 男女長袖ペアブルゾン VES2147上

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,605円
税込価格
10,566円

上半身にこもった熱気を体の動きとともに排出させる、背中エアレーション付きの薄手...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    ネイビー
  • 質量(g):
    500
  • 材質:
    ポリエステル65% 綿35% バーバリー ファスナー/樹脂 ドットボタン (前立て、胸ポケット、カフス、ロールアップ)
  • 内容量:
    1着

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

新立体裁断構造等の先端機能を搭載した作業服の特長

ベルデクセルフレックス 男女長袖ペアブルゾン VES2147上:関連画像

背中エアレーション/
上半身にこもった熱気を、体の動きとともに背中から排出させるスリットを設けている。

ベルデクセルフレックス 男女長袖ペアブルゾン VES2147上:関連画像

袖部ロールアップ仕様/
ボタンで固定できるロールアップ仕様。動いてもずれ落ちる心配はない。

ベルデクセルフレックス 男女長袖ペアブルゾン VES2147上:関連画像

新立体裁断構造/
人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段にアップ。腕を上げた時の引きつれがなくなった。

ベルデクセルフレックス 男女長袖ペアブルゾン VES2147上:関連画像

カーブフラップポケット/
フラップをカーブさせることで、フラップがめくり上がりにくく、物が落ちにくい形状になっている。

ベルデクセルフレックス 男女長袖ペアブルゾン VES2147上:関連画像

右胸ダブルポケット。

ベルデクセルフレックス 男女長袖ペアブルゾン VES2147上:関連画像

超消臭テープ
・汗のニオイ成分(アンモニア、酢酸、イソ吉草酸)を急速分解して消臭。
・洗濯をすれば消臭機能が回復し、半永久的に持続。
・ナノテク技術でニオイ成分を引き寄せ、化学の力で消臭。

ベルデクセルフレックス男女長袖ペアブルゾンVES2147上の外形図と寸法について

 

(単位:mm)

 

ベルデクセルフレックス 男女長袖ペアブルゾン VES2147上:関連画像

ベルデクセルフレックス男女長袖ペアブルゾンVES2147上の寸法図

サイズ SS S M L LL 3L 4L 5L
着丈 58 58 61 64 67 70 73 73
肩巾 45 47 48 50 52 54 56 58
胸回り 106 110 114 118 122 128 134 140
袖丈 51 53 55 57 59 60 60 60

製品仕様

素材・材質 ポリエステル65% 綿35% バーバリー
ファスナー/樹脂
ドットボタン(前立て、胸ポケット、カフス、ロールアップ)
規格 帯電防止作業服JIS適合品
サイズ・寸法 SS~5L
ネイビー
特徴 消臭テープ入り
●ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、右胸ダブルポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し

※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。

この商品の使用上の注意について

注意・禁止事項

綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い・吸水性が良い・汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい・縮みやすい・染料の色が落ちやすいなどの特性があります。
特に洗濯時の洗濯方法・乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。
具体的には、洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、あるいは予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。

開発秘話

 

VERDEXCELFLEX:服装解剖学による、イノベーション。ワーキングウェア「ベルデクセル」の進化が、この一着に結実しました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SS
4548890118192
1着

1個

9,605( 10,566円 )

6日目

M
4548890118215
1着

1個

9,605( 10,566円 )

6日目

L
4548890118222
1着

1個

9,605( 10,566円 )

6日目

LL
4548890118239
1着

1個

9,605( 10,566円 )

6日目

3L
4548890118246
1着

1個

9,605( 10,566円 )

6日目

4L
4548890118253
1着

1個

9,605( 10,566円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

上半身にこもった熱気を体の動きとともに排出させる、背中エアレーション付きの薄手長袖の作業服。
【特長】
・材質はポリエステル65%、綿35%の交織タイプで、シンプルデザイン。
・袖部ロールアップ仕様により、ボタンで固定でき、動いてもずれ落ちる心配がない。
・人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすく、腕を上げた時の引きつれがない。
・フラップがめくり上がりにくく、物が落ちにくい形状のカーブフラップポケット。
・超消臭テープがついて、汗のニオイ成分(アンモニア、酢酸、イソ吉草酸)を急速分解して消臭できる。
・洗濯で消臭機能が回復し、半永久的に持続でき、ナノテク技術でニオイ成分を引き寄せ、化学の力で消臭。
【用途】
・帯電防止作業服JIS適合品で、あらゆる作業に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルデクセルフレックス 男女長袖ペアブルゾン VES2147上のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 洗濯時の注意点はありますか?
A
洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、などのご配慮をお願い致します。

春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました