(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
H1ベルハンマーカ-トリッジグリス
  • 数量スライド割引

H1ベルハンマーカ-トリッジグリス (レビュー)

通常価格(税別)
3,821円
税込価格
4,203円
通常出荷日
1日目
【特長】
・H1ベルハンマーは高精製パラフィンオイルとPTFEをベストバランスで配合した食品機械用潤滑スプレーです
・従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します
・各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください

(i)ご注意

  • ブレ-キ・クラッチ等の 摩擦で動作を制御する箇所には絶対に使用しないでください。本商品は自己責任にて使用お願いします。本製品を使用した塗布対象物の物性変化 それに伴う動作等の影響に関しては一切保障いたしません。

H1ベルハンマーカ-トリッジグリスのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械設備に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/10/25
    自社の機械設備でH1規格の潤滑剤を使用する部分に使っています。H1規格である点や潤滑効果が比較的長めであるなど使い勝手がいいので以前から使用しています。使用する環境によって評価が違うと思いますが個人的には非常に満足しています。できればメーカーでラインアップされているミニスプレーなど小容量の商品もミスミで取り扱って欲しいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

    食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

    食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

      H1ベルハンマースプレー

      H1ベルハンマースプレー

        食品機械用シリコーンスプレー

        食品機械用シリコーンスプレー

          フードオイル

          フードオイル

            αホワイトグリススプレー

            αホワイトグリススプレー

              防錆潤滑剤

              防錆潤滑剤

                ニチモリ OCE@N POS 300ml

                ニチモリ OCE@N POS 300ml

                  ニチモリ OCE@N FOS 300ml

                  ニチモリ OCE@N FOS 300ml

                    ニチモリ OCE@N FGS 300ml

                    ニチモリ OCE@N FGS 300ml

                      ニチモリ OCE@N APS 300ml

                      ニチモリ OCE@N APS 300ml

                        モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

                        モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

                          デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー 400ml

                          デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー 400ml

                            メーカー スズキ機工 ヘンケル スズキ機工 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 アズワン ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ 東レ・ダウコーニング ITW
                            通常価格 3,821円 1,924円 3,000円 750円 870円 1,912円 1,491円 1,373円 2,173円 2,184円 1,571円 23,179円 1,740円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   2日目   1日目   4日目  
                            種類 オイル ペースト スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー
                            トラスココード 820-2291 - 820-2290 - - - - - - - - - -
                            内容量 1缶(400g) - 1缶(420ml) - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。