(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H1ベルハンマースプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

H1ベルハンマースプレー

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・H1ベルハンマーは高精製パラフィンオイルとPTFEをベストバランスで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • トラスココード:
    820-2290
  • 名称:
    食品機械用潤滑剤
  • 種類・型式:
    油性
  • 成分:
    流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤等
  • 内容量:
    1缶(420ml)

(i)ご注意

  • ブレ-キ・クラッチ等の摩擦で動作を制御する箇所には絶対に使用しないでください。スプレーを噴霧してエンジンオイル・ギアオイルへの添加は絶対にしないで下さい。本商品は自己責任にて使用お願いします。本製品を使用した塗布対象物の物性変化それに伴う動作等の影響に関しては一切保障いたしません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H1BH01

1缶(420ml)

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・H1ベルハンマーは高精製パラフィンオイルとPTFEをベストバランスで配合した食品機械用潤滑スプレーです
・従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します
・各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください

(i)ご注意

  • ブレ-キ・クラッチ等の摩擦で動作を制御する箇所には絶対に使用しないでください。スプレーを噴霧してエンジンオイル・ギアオイルへの添加は絶対にしないで下さい。本商品は自己責任にて使用お願いします。本製品を使用した塗布対象物の物性変化それに伴う動作等の影響に関しては一切保障いたしません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H1ベルハンマースプレーの型番H1BH01のページです。
型番H1BH01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H1ベルハンマースプレー

H1ベルハンマースプレー

    ニチモリ OCE@N POS 300ml

    ニチモリ OCE@N POS 300ml

      食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

      食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

        ニチモリ OCE@N FOS 300ml

        ニチモリ OCE@N FOS 300ml

          ニチモリ OCE@N FGS 300ml

          ニチモリ OCE@N FGS 300ml

            食品機械用シリコーンスプレー

            食品機械用シリコーンスプレー

              ニチモリ OCE@N APS 300ml

              ニチモリ OCE@N APS 300ml

                αホワイトグリススプレー

                αホワイトグリススプレー

                  αフードシリコーンスプレー

                  αフードシリコーンスプレー

                    SFシリコーンオイルスプレー 420ml

                    SFシリコーンオイルスプレー 420ml

                      スミフードオイルスプレー

                      スミフードオイルスプレー

                        フードオイル

                        フードオイル

                          ホワイトルブスプレー

                          ホワイトルブスプレー

                            メーカー スズキ機工 ダイゾーニチモリ ヘンケル ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ダイゾーニチモリ トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤
                            通常価格 3,000円 1,373円 1,924円 2,173円 2,184円 750円 1,571円 1,912円 932円 1,085円 2,186円 870円 2,187円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   4日目   4日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー ペースト スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー オイル スプレー オイル
                            トラスココード 820-2290 - - - - - - - - - - - -
                            名称 食品機械用潤滑剤 - - - - - - - - - - - -
                            種類・型式 油性 - - - - - - - - - - - -
                            成分 流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤等 - - - - - - - - - - - -

                            H1ベルハンマースプレーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            設備の給油点検
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/14
                            食品対応で潤滑性能に優れているとのことで使用しております。値段は少し高いですが摩耗対策に期待して購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社内利用の副資材として
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/05
                            自社内生産設備の稼働部位各所に対し潤滑油として適宜利用しています。従来品よりも付着・浸透性能に長けており且つスプレータイプの使い勝手の良さから大変気に入っています。費用対効果にも相応の満足をしており必要事例が発生した際には都度、リピートでこの商品を購入しています。ミスミサイトに関しては、社内で消費する商品の大抵が揃うため、優先的に利用しています。手配数量による価格差を考慮し稀に、地元商社と相見積もりを取ることもありますが概ねミスミでの手配で事足りており満足しています。充実した即納体制やメカニカル部品はじめ副資材に至るまで一社での一括手配が可能な点にも重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました