(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LSベルハンマー原液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LSベルハンマー原液

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,980円 ~ 171,733円  特別価格 
税込価格
2,178円 ~ 188,906円  特別価格 

【特長】・LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止...

詳細情報を確認する

  • 特性:
    極圧性
  • 配合:
    LSベルハンマー原液
  • 名称:
    極圧潤滑剤
  • 種類・型式:
    油性
  • 成分:
    鉱油、防錆剤、減摩剤

(i)ご注意

  • ブレ-キ・クラッチ等の摩擦で動作を制御する箇所には絶対に使用しないでください。本商品は自己責任にて使用お願いします。本製品を使用した塗布対象物の物性変化 それに伴う動作等の影響に関しては一切保障いたしません。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
820-2294
1缶(300ml)
10

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

820-2295
1缶(1L)
10

1個

11,490( 12,639円 )

1日目

820-2296
1缶(4L)
10

1個

37,820( 41,602円 )

1日目

820-2299
1缶(80ml)
10

1個

1,980( 2,178円 )

1日目

-
1缶(20L)
-

1個

171,733円

139,258

( 153,184円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
・焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
【用途】
・各種工作機械、製鉄機械、印刷機械、製紙機械などあらゆる機械に使用できます。

(i)ご注意

  • ブレ-キ・クラッチ等の摩擦で動作を制御する箇所には絶対に使用しないでください。本商品は自己責任にて使用お願いします。本製品を使用した塗布対象物の物性変化 それに伴う動作等の影響に関しては一切保障いたしません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LSベルハンマー原液

LSベルハンマー原液

    クリアー潤滑ドライタイプ NX205

    クリアー潤滑ドライタイプ NX205

      スーパーペネトン NX999

      スーパーペネトン NX999

        高級潤滑剤

        高級潤滑剤

          BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤

          BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤

            FCJ スベルワン 45g

            FCJ スベルワン 45g

              エアーツールオイル

              エアーツールオイル

                潤滑剤 (クリンバー) 420mL

                潤滑剤 (クリンバー) 420mL

                  住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

                  住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

                    グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                    グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                      スプレーグリースYC

                      スプレーグリースYC

                        ドライモールF-3

                        ドライモールF-3

                          αシントウスプレー

                          αシントウスプレー

                            メーカー スズキ機工 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ケニス スガイケミー ファインケミカルジャパン エーゼット アズワン 住鉱潤滑剤 アズワン 山一化学 日本メカケミカル トラスコ中山
                            通常価格 1,980円 1,840円 1,303円 1,777円 5,069円 553円 683円 342円 1,760円 521円 40,400円 3,140円 891円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目  
                            特性 極圧性 - - - 極圧性 - - - - 持続性 - - 浸透性
                            配合 LSベルハンマー原液 - - - - - - - - - - - -
                            名称 極圧潤滑剤 - - - - - - - - - - - -
                            種類・型式 油性 - - - - - - - - - - - -
                            成分 鉱油、防錆剤、減摩剤 - - - - - - - - - - - -

                            LSベルハンマー原液のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            機械の潤滑剤として
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/26
                            社内で使用している機械の潤滑剤として使用しています。この商品をそのままオイル差しに入れて差したり、グリスと混ぜて使っています。潤滑剤なのでホコリは付きますが、3か月位毎にパワークリーナーで清掃して塗布しています。スプレータイプより長持ちします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/05
                            スプレー式から変更してお試しで購入しました。
                            無駄なく使えるので経済的です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました