(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LSベルハンマースプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LSベルハンマースプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,416円
税込単価
3,758円

【特長】・LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    極圧性
  • トラスココード:
    820-2293
  • 配合:
    原液170ml+LPG[高圧ガス]
  • 名称:
    極圧潤滑剤
  • 種類・型式:
    油性
  • 成分:
    鉱油、防錆剤、減摩剤
  • 内容量:
    1缶(420mL)

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSBH01

1缶(420mL)
10

2個

3,416( 3,758円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します
・焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します
【用途】
・各種工作機械、製鉄機械、印刷機械、製紙機械などあらゆる機械に使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LSベルハンマースプレーの型番LSBH01のページです。
型番LSBH01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LSベルハンマースプレー

LSベルハンマースプレー

    潤滑剤 (クリンバー) 420mL

    潤滑剤 (クリンバー) 420mL

      BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤

      BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤

        KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

        KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

          ドライモールR-3

          ドライモールR-3

            ニューオイルスプレー

            ニューオイルスプレー

              ニューグリーススプレー

              ニューグリーススプレー

                デブコン CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレー

                デブコン CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレー

                  シリコンスプレー 420ml

                  シリコンスプレー 420ml

                    カルフォレックススプレーグリース

                    カルフォレックススプレーグリース

                      シリコンオイル・スプレー

                      シリコンオイル・スプレー

                        住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

                        住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

                          LSベルハンマー原液

                          LSベルハンマー原液

                            メーカー スズキ機工 アズワン スガイケミー 呉工業 日本メカケミカル ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ITW アズワン ニッペコ アズワン 住鉱潤滑剤 スズキ機工
                            通常価格 3,416円 342円 5,069円 598円 2,750円 670円 670円 3,989円 460円 1,521円 2,293円 1,760円 1,980円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   5日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            種類 スプレー - - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー -
                            特性 極圧性 - 極圧性 - - - - - 速乾性 持続性 - - 極圧性
                            トラスココード 820-2293 - - - - - - - - - - - -
                            配合 原液170ml+LPG[高圧ガス] - - - - - - - - - - - LSベルハンマー原液
                            名称 極圧潤滑剤 - - - - - - - - - - - 極圧潤滑剤

                            LSベルハンマースプレーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 15件のレビュー
                            ベアリングなど
                            評価 5.0満足度:5.02017/07/19
                            やばいやばいやばい!!
                            このベルハンマ—をベアリングにかけたらベアリングが永遠に回り続けてるよ!

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自転車の整備
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/23
                            原液はOEM元のナスカルブを使っていたのですが、こちらでは取扱が無く、スプレーは本製品を購入しました。塩素系ならではの極圧時に滑る感触は、一度使ったら止められないですが、パッケージにシールで注意表記されていたように、クラッチ等には不可なので、使い方には注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑用
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/02
                            知り合いから進められて購入していました。
                            かなり滑りが良くなったと感じられました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の潤滑
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/28
                            テレビで紹介されていたので購入しました。
                            実際よくすべります。耐久性は現在検証中です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の保守用
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/03
                            主に機械のスライド部分に使用しましたが問題ありません。
                            毎日稼働する機械なので良いものを使用することで結果的に長持ちしコストパフォーマンスは高いです!
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました