2枚から約80枚まで、ひとつの針で美しく。【特長】・針の両肩を正確にガードしな...
商品名 | バイモ80 HD-11UFL |
---|---|
使用針 | No.11-10mm |
針装てん数 | 100本 |
とじ枚数 | 2~80枚 |
とじ口寸法 | 13.5mm |
サイズ | H153×W63×L202(mm) |
質量 | 690g |
再生材使用率 | 69% |
商品名 | 商品品番 | |
---|---|---|
HD-11UFL/W | ホワイト | HD90497 |
HD-11UFL/R | レッド | HD90498 |
「いつもあなたの傍らにいて、2枚も、分厚い企画書80枚も軽々とじる。」
“極小”に挑戦した、卓上ホッチキス。しかも、小型ホッチキスの針の細さで美しく、“こまったゾーン”も“めんどうだゾーン”も解決!
No.11針ならではの、オールラウンド新世代ホッチキス。
オールラウンド新世代ホッチキス
驚きの軽さでとじる力を70%以上軽減(※当社比)
No.11-10mm針
Vaimo11で採用したNo.11針の足長さを4mm延長。No.11針の細さを活かした「No.11-10mm針」により、大80枚までとじることができる。
奥行き調整レバー搭載。
針の残量確認窓。
ラクラク装てん。
2枚から約80枚まで、ひとつの針で美しく。
【特長】
・針の両肩を正確にガードしながら、力をまっすぐ集中させることで、細い針の変形を防ぎます。
・針のセンター面を板バネで下から支えることで変形・逃げを防ぎ、ドライバに押される針を最後まで垂直に保持、貫通させます。
【用途】
・テコの原理を応用した軽とじ機構搭載。