(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,707円 47,775円
税込単価
64,578円 52,553円

【特長】・ランプで作業手順をお知らせしますので、誰でもきれいでスムーズな作業を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • 仕様:
    溶着専用
  • シール最大厚み(mm):
    0.4
  • シール幅(mm):
    5
  • シール長さ(mm):
    200
  • 消費電力(W):
    500
  • 幅(mm):
    100
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    250
  • 適合材質:
    ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・アルミ蒸着袋・ガゼット袋など
  • JANコード:
    4962615026300
  • トラスココード:
    356-5041
  • 電源:
    100V
  • 付属品:
    ヒーター(1本)、BOXドライバー
  • 内容量:
    1台

型番

FV803-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4 外観図

製品の基本仕様・特長

型番シール最大厚み(mm)シール幅(mm)シール長さ(mm)消費電力(W)電源重量(kg)
FV-803-010.45200500AC  100V  50/60Hz4.3

使用方法・使用事例

使用事例

卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FV803-01

1台

1個

58,707円

47,775

( 52,553円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランプで作業手順をお知らせしますので、誰でもきれいでスムーズな作業を行うことができます。
・コンパクト・軽量な小型タイプでありながら、厚手の袋まで対応可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4の型番FV803-01のページです。
型番FV803-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

    シーラー(減菌パック用)

    シーラー(減菌パック用)

      卓上シーラー FV-801 FV-803

      卓上シーラー FV-801 FV-803

        朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)

        朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)

          SURE 真空包装機脱気式

          SURE 真空包装機脱気式

            ヒートシーラー

            ヒートシーラー

              [EA305XA用]交換用部品

              [EA305XA用]交換用部品

                卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式

                卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式

                  卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式

                  卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式

                    ショップシーラー FS-215

                    ショップシーラー FS-215

                      卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

                      卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

                        ヒートシーラー HS-300

                        ヒートシーラー HS-300

                          卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

                          卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

                            メーカー 白光 アズワン 東京硝子器械 朝日産業 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) エスコ 朝日産業 富士インパルス 三商 朝日産業 ケニス 白光
                            通常価格 58,707円 430円 52,523円 46,000円 77,318円 15,444円 670円 41,870円 184,000円 44,600円 68,800円 17,460円 30,668円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   7日目~   4日目   2日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   19日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 卓上シーラー - 卓上シーラー - - 卓上シーラー シーラー用オプション - 卓上シーラー - - - 卓上シーラー
                            仕様 溶着専用 - - - - 溶着専用 - - 脱気・溶着タイプ - - - 溶着・溶断可能
                            シール最大厚み(mm) 0.4 - - - - - - - 0.3 - - - 0.2
                            シール幅(mm) 5 - 5 2 - - - 5 5/10 - 8 - 1.6
                            シール長さ(mm) 200 - - - - - - - 300 - - - 200

                            卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました