(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

通機孔付き FRP樹脂製ヘルメット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通機孔付き FRP樹脂製ヘルメット

通常価格(税別)
3,995円
税込価格
4,395円

耐候性・耐熱性に優れたFRP樹脂製の前ひさし型産業用ヘルメット。 【特長】 ・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • サイズ:
    フリー
  • 内装:
    G型
  • かるメット:
    対応
  • 溝付き:
    対応
  • EPA:
  • 質量(g):
    365
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

この商品の特長

外観

外観

内装 : G型(EPA)

内装 : G型(EPA)

ライナー : A-1号

ライナー : A-1号

材質 : FRP
寸法 : 279×222×149mm
質量 : 365g
付加機能 : 溝付、通気孔付

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダークブルー
1個

1個

3,995( 4,395円 )

6日目

ホワイト
1個

1個

3,995( 4,395円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐候性・耐熱性に優れたFRP樹脂製の前ひさし型産業用ヘルメット。
【特長】
・軽量で雨垂れに強い溝付き+通気孔付き。
・通気孔付きでヘルメット内部のムレを軽減。
・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止。
・ワンタッチのラッチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできる。
・高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地。
【用途】
・飛来物または落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。
(国家検定合格品:飛来・落下物用/墜落時保護用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通機孔付き FRP樹脂製ヘルメット

通機孔付き FRP樹脂製ヘルメット

    PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA)

    PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA)

      エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-101-JPZ-EPA

      エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-101-JPZ-EPA

        特大サイズヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169L-FZ(EPA)

        特大サイズヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169L-FZ(EPA)

          FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1360-DPZ(EPA)

          FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1360-DPZ(EPA)

            FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#192-DPZ(EPA)

            FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#192-DPZ(EPA)

              PC樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#189-GZ(EPA)

              PC樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#189-GZ(EPA)

                FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1080-EPZ(EPA)

                FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1080-EPZ(EPA)

                  PC樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

                  PC樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

                    FRP樹脂製 全周つばヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#177-EPZ(EPA)

                    FRP樹脂製 全周つばヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#177-EPZ(EPA)

                      FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-EMZ

                      FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-EMZ

                        FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-DMZ

                        FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-DMZ

                          FRP樹脂製 超かるヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#108B-EPZ(EPA)

                          FRP樹脂製 超かるヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#108B-EPZ(EPA)

                            メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所
                            通常価格 3,995円 5,576円 4,447円 6,678円 4,540円 3,881円 6,424円 3,697円 4,276円 3,403円 4,911円 4,034円 6,959円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ
                            材質 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            通機孔付き FRP樹脂製ヘルメットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました