(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRP樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#179-GPZ(EPA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FRP樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#179-GPZ(EPA)

通常価格(税別)
3,816円
税込価格
4,198円

耐候性・耐熱性に優れたFRP樹脂製の前ひさし型産業用ヘルメット。 【特長】 ・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • サイズ:
    フリー
  • 内装:
    G型
  • かるメット:
    対応
  • 溝付き:
    対応
  • EPA:
  • 質量(g):
    365
  • 内容量:
    1個

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

この商品の特長

外観

外観

内装 : G型(EPA)

内装 : G型(EPA)

ライナー : P-2号

ライナー : P-2号

主な特長
フラットなひさし形状と特徴的な頂部デザインに雨垂れよけの溝付きスタイル。
軽量FRP製帽体に頭部への当たりが優しい合成繊維テープ式内装。
高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地。
材質 : FRP
寸法 : 279×222×149mm
質量 : 365g

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダークブルー
-
1個

1個

3,816( 4,198円 )

6日目

ブルー
-
1個

1個

3,816( 4,198円 )

6日目

その他
クリーム(C3)
1個

1個

3,816( 4,198円 )

6日目

グリーン
-
1個

1個

3,816( 4,198円 )

6日目

グレー
-
1個

1個

3,816( 4,198円 )

6日目

ホワイト
-
1個

1個

3,816( 4,198円 )

6日目

イエロー
-
1個

1個

3,816( 4,198円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐候性・耐熱性に優れたFRP樹脂製の前ひさし型産業用ヘルメット。
【特長】
・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止。
・ワンタッチのラッチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単。
【用途】
・飛来落下物用 / 墜落時保護用(ライナー付き)。
・飛来物または落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。
(国家検定合格品:飛来・落下物用/墜落時保護用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRP樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#179-GPZ(EPA)

FRP樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#179-GPZ(EPA)

    FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1090-GPZ(EPA)

    FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1090-GPZ(EPA)

      FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1360-DPZ(EPA)

      FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1360-DPZ(EPA)

        FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#173-EPZ(EPA)

        FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#173-EPZ(EPA)

          エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-109-JPZ-EPA

          エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-109-JPZ-EPA

            FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1080-EPZ(EPA)

            FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1080-EPZ(EPA)

              通機孔付き FRP樹脂製ヘルメット

              通機孔付き FRP樹脂製ヘルメット

                FRP樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

                FRP樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

                  エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-101-JPZ-EPA

                  エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-101-JPZ-EPA

                    FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-EPZ

                    FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-EPZ

                      ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#181-FZ(EPA)

                      ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#181-FZ(EPA)

                        FRP樹脂製 超かるヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#108B-EPZ(EPA)

                        FRP樹脂製 超かるヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#108B-EPZ(EPA)

                          FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-EMZ

                          FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-EMZ

                            メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所
                            通常価格 3,816円 4,974円 4,540円 3,593円 4,447円 3,697円 3,995円 4,094円 4,447円 4,761円 3,462円 6,959円 4,911円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ 野球帽タイプ MPタイプ MPタイプ
                            材質 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            FRP樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#179-GPZ(EPA)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました