(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気用ヘルメット エアライト(MPタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気用ヘルメット エアライト(MPタイプ)

通常単価(税別)
9,757円
税込単価
10,733円

MPタイプのシールド面付きPC樹脂製産業用ヘルメット。【特長】・発泡スチロール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    MPタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • サイズ:
    フリー
  • 内装:
    J型
  • かるメット:
    未対応
  • 溝付き:
    未対応
  • EPA:
  • 質量(g):
    485
  • 内容量:
    1個

型番

ST-142J-SH-EPA-W3 解除

Loading...

この商品の特長

エアライトシリーズ ヘルメット(MPタイプ・シールド面付・PC樹脂製・電気用) ST-142J-SH-EPA:関連画像

エアライト ST#142J-SHの外観

エアライトシリーズ ヘルメット(MPタイプ・シールド面付・PC樹脂製・電気用) ST-142J-SH-EPA:関連画像

イメージ図

エアライトシリーズ ヘルメット(MPタイプ・シールド面付・PC樹脂製・電気用) ST-142J-SH-EPA:関連画像

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載

エアライトシリーズ ヘルメット(MPタイプ・シールド面付・PC樹脂製・電気用) ST-142J-SH-EPA:関連画像

内装
J型(EPA)「エアライト」

エアライトシリーズ ヘルメット(MPタイプ・シールド面付・PC樹脂製・電気用) ST-142J-SH-EPA:関連画像

ライナー
ハンモックと一体成形

 

材質:ポリカーボネート
検定区分:飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7,000V以下)
寸法:263×225×155mm
質量:495g
付加機能:シールド付

開発秘話

 

労働安全衛生規則に定められた「保護帽の規格」では、
産業用ヘルメットとして「飛来・落下物用」と「墜落時保護用」の二種類が定められていますが、
その両者の兼用ヘルメットは衝撃吸収能力が高いことから、現在では幅広い職種の多くの方に使われています。
「保護帽の規格」では墜落時保護用ヘルメットの構造要件として『帽体、衝撃吸収ライナー、あご紐を持つもの』とあり、
衝撃吸収ライナーの材質は『発泡スチロール又はこれと同等以上の衝撃吸収性能を有するもの』と定められています。
この規格が公布された1975年以来、衝撃吸収ライナーは例外なく発泡スチロール製だったことから、
「墜落時保護用ヘルメットは発泡スチロール入り」が、ヘルメットの常識となっていました。
確かに発泡スチロールは衝撃吸収材としてたいへん優れていますが、
ヘルメットの帽体と人間の頭との間のごく狭い空間のほとんどを埋めてしまうため、通気性が悪くなり、
ヘルメット内部の蒸れを生む大きな要因となります。このため、比較的危険が大きい職場でありながら、
飛来・落下物用から墜落時保護用への転換が従業員の反対にあって難航したり、自分のヘルメットから、
衝撃吸収ライナーを勝手に外したりするようなケースもありました。
また、10年ほど前に、前頭部に通気孔を持つ、通気性に優れたヘルメットが開発されて人気を集めていますが、
耐電性能がないために、その製品を使用することができない電気関係の職種の方からも、一日も早い、
通気性の良い電気用ヘルメットの開発を求められておりました。
そこで、当社では2011年より、通気性の良い、発泡スチロールを用いない衝撃吸収ライナーの研究・開発を開始し、
2014年7月、六角柱の衝撃吸収体(ブロックライナー)をプラスチック製の内装体に一体成形して衝撃吸収ライナーとした、
従来にない新型内装「エアライト」を発売しました。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-142J-SH-EPA-W3

ホワイト
-
1個

1個

9,757( 10,733円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MPタイプのシールド面付きPC樹脂製産業用ヘルメット。
【特長】
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。
・ワンタッチのラッチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできる。
・絶縁性能試験合格品(厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」)。
【用途】
・飛来物または落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。
(国家検定合格品:飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電気用ヘルメット エアライト(MPタイプ)の型番ST-142J-SH-EPA-W3のページです。
型番ST-142J-SH-EPA-W3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気用ヘルメット エアライト(MPタイプ)

電気用ヘルメット エアライト(MPタイプ)

    FRP樹脂製ヘルメット エアライト(シールド面付・衝撃吸収ライナー付) ST-108J-SH-EPA

    FRP樹脂製ヘルメット エアライト(シールド面付・衝撃吸収ライナー付) ST-108J-SH-EPA

      タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH

      タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH

        PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA)

        PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA)

          エアライトシリーズ ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-148-JZ-EPA

          エアライトシリーズ ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-148-JZ-EPA

            ヘルメット(MPタイプ・PC樹脂製・電気用) ST#180-FZK(EPA)

            ヘルメット(MPタイプ・PC樹脂製・電気用) ST#180-FZK(EPA)

              タニザワ 大型シールド面付ヘルメット 溝付

              タニザワ 大型シールド面付ヘルメット 溝付

                ヘルメット SAXCS型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット SAXCS型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                    ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                    ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                      PC樹脂製ヘルメットSYP型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYP-SYP-S

                      PC樹脂製ヘルメットSYP型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYP-SYP-S

                        ヘルメット SC-1BN RA KP付

                        ヘルメット SC-1BN RA KP付

                          ヘルメット SC-MPCS RA KP

                          ヘルメット SC-MPCS RA KP

                            メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 住ベ テクノプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 9,757円 9,888円 8,750円 5,576円 4,762円 6,602円 12,150円 5,608円 2,647円 4,357円 4,459円 2,483円 7,200円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   6日目~   1日目   4日目   6日目   6日目   5日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ
                            材質 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリエチレン樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔 -

                            電気用ヘルメット エアライト(MPタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました