視界がクリアな透明ひさしタイプの産業用ヘルメット。【特長】・顔全面をしっかりガ...
外観
ワンタッチであごひも・ハンモックが取り外せる簡単設計
内装交換時や絶縁用保護具の定期自主検査時にも大変便利
内装 : J型(EPA)「エアライト」
ライナー : P-14号
主な特長
出し入れ自由なシールド面を帽体に内蔵
収納時はひさしに沿ってピッタリ収まり、スタイリッシュ
ゆがみが少なく視界がクリアなシールド面
くもりにくい防曇加工
傷のつきにくいハードコート
電気工事等における短絡アークに
粉じん、飛来物などからの顔面保護に
材質 : ポリカーボネート
寸法 : 295×227×163mm
質量 : 615g
付加機能: | ||
---|---|---|
溝付 | シールド付 | 透明ひさし付 |
通気孔付 | 二層構造 | IDカードホルダー |
視界がクリアな透明ひさしタイプの産業用ヘルメット。
【特長】
・顔全面をしっかりガードするスマートな大型シールドメット。
・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止。
・ワンタッチのラッチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできる。
・透明バイザー採用で上方の視界が広がり、作業性・安全性が向上。
・顔全面をガードする大型保護シールド面は使用しない時はヘルメット内側に収納することができる。
・絶縁性能試験合格品(厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」)。
【用途】
・飛来落下物用 / 墜落時保護用(ライナー付き) / 電気用(使用電圧7,000V以下)。
(国家検定合格品:飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用)
シールド面付きヘルメット ST#162V-SD(EPA)の型番ST-162V-SD-EPA-W3V2のページです。
型番ST-162V-SD-EPA-W3V2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ST-162V-SD-EPA-W3V3 |
ST-162V-SD-EPA-W3V5 |
ST-162V-SD-EPA-Y2V2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色 | ひさし部色 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,212円 ( 13,433円 ) | 1個 | - | 13日目 | ホワイト | グリーン | - | |
13,622円 ( 14,984円 ) | 1個 | - | 7日目 | ホワイト | ブルー | - | |
12,212円 ( 13,433円 ) | 1個 | - | 13日目 | イエロー | グレー | - |