(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

谷沢 PC樹脂製ヘルメット エアライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

谷沢 PC樹脂製ヘルメット エアライト

通常価格(税別)
5,305円 ~ 5,391円
税込価格
5,836円 ~ 5,930円

快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプの産業用ヘルメット。 【特長】 ・通気...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • サイズ:
    フリー
  • 内装:
    J型
  • かるメット:
    未対応
  • 溝付き:
    対応
  • EPA:
  • 質量(g):
    445
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

PC樹脂製ヘルメット エアライトST-1610JZV-EPAの特長

エアライト ST#1610-JZVの外観

エアライト ST#1610-JZVの外観

イメージ図

イメージ図

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載

内装 J型(EPA)「エアライト」

内装
J型(EPA)「エアライト」

ライナー ハンモックと一体成形

ライナー
ハンモックと一体成形

材質 : ポリカーボネート
検定区分 : 飛来・落下物用、墜落時保護用
寸法 : 283×220×152mm
質量 : 445g
付加機能 : 溝付、通気孔付、透明ひさし付

開発秘話

 

労働安全衛生規則に定められた「保護帽の規格」では、
産業用ヘルメットとして「飛来・落下物用」と「墜落時保護用」の二種類が定められていますが、
その両者の兼用ヘルメットは衝撃吸収能力が高いことから、現在では幅広い職種の多くの方に使われています。
「保護帽の規格」では墜落時保護用ヘルメットの構造要件として『帽体、衝撃吸収ライナー、あご紐を持つもの』とあり、
衝撃吸収ライナーの材質は『発泡スチロール又はこれと同等以上の衝撃吸収性能を有するもの』と定められています。
この規格が公布された1975年以来、衝撃吸収ライナーは例外なく発泡スチロール製だったことから、
「墜落時保護用ヘルメットは発泡スチロール入り」が、ヘルメットの常識となっていました。
確かに発泡スチロールは衝撃吸収材としてたいへん優れていますが、
ヘルメットの帽体と人間の頭との間のごく狭い空間のほとんどを埋めてしまうため、通気性が悪くなり、
ヘルメット内部の蒸れを生む大きな要因となります。
このため、比較的危険が大きい職場でありながら、飛来・落下物用から墜落時保護用への転換が従業員の反対にあって難航したり、
自分のヘルメットから、衝撃吸収ライナーを勝手に外したりするようなケースもありました。
また、10年ほど前に、前頭部に通気孔を持つ、通気性に優れたヘルメットが開発されて人気を集めていますが、
耐電性能がないために、その製品を使用することができない電気関係の職種の方からも、一日も早い、
通気性の良い電気用ヘルメットの開発を求められておりました。
そこで、当社では2011年より、通気性の良い、発泡スチロールを用いない衝撃吸収ライナーの研究・開発を開始し、
2014年7月、六角柱の衝撃吸収体(ブロックライナー)をプラスチック製の内装体に一体成形して衝撃吸収ライナーとした、
従来にない新型内装「エアライト」を発売しました。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ひさし部色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
グレー
1個

1個

5,305( 5,836円 )

6日目

グリーン
グリーン
1個

1個

5,305( 5,836円 )

6日目

グレー
グレー
1個

1個

5,305( 5,836円 )

6日目

ホワイト
グレー
1個

1個

5,305( 5,836円 )

6日目

ホワイト
グリーン
1個

1個

5,305( 5,836円 )

6日目

イエロー
グレー
1個

1個

5,391( 5,930円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプの産業用ヘルメット。
【特長】
・通気孔付きでさらに快適。
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。
・ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。
【用途】
・飛来物または落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。
(国家検定合格品:飛来・落下物用/墜落時保護用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

谷沢 PC樹脂製ヘルメット エアライト

谷沢 PC樹脂製ヘルメット エアライト

    PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・衝撃吸収ライナー付) ST-161-JZV-EPA

    PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・衝撃吸収ライナー付) ST-161-JZV-EPA

      FRP樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

      FRP樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

        通機孔付き FRP樹脂製ヘルメット

        通機孔付き FRP樹脂製ヘルメット

          エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-101-JPZ-EPA

          エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-101-JPZ-EPA

            FRP樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#179-GPZ(EPA)

            FRP樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#179-GPZ(EPA)

              エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-109-JPZ-EPA

              エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-109-JPZ-EPA

                FRP樹脂製ヘルメット エアライト(シールド面付・衝撃吸収ライナー付) ST-108J-SH-EPA

                FRP樹脂製ヘルメット エアライト(シールド面付・衝撃吸収ライナー付) ST-108J-SH-EPA

                  FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#173-EPZ(EPA)

                  FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#173-EPZ(EPA)

                    FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1090-GPZ(EPA)

                    FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1090-GPZ(EPA)

                      エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JPZ-EPA

                      エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JPZ-EPA

                        ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BV-1V

                        ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BV-1V

                          PC樹脂製ヘルメット エアライト(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

                          PC樹脂製ヘルメット エアライト(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

                            メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 加賀産業 谷沢製作所
                            通常価格 5,305円 5,391円 4,094円 3,995円 4,447円 3,816円 4,447円 9,888円 3,593円 4,974円 3,810円 4,800円 9,136円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   7日目   6日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            谷沢 PC樹脂製ヘルメット エアライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました