(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクト用アルミテープ No.711W【30個入り】

ダクト用アルミテープ No.711W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,251円
税込単価
35,476円

断熱材などを止めるための、剥離紙があるダクト固定用のビニールテープ。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

SH711W-50-20-SL-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

断熱材固定用・ダクトシール用のアルミテープ

ダクト用アルミテープ#711W:関連画像

断熱材などを止めるために開発されたアルミテープ

製品仕様

幅(mm) 長さ(m)
50 20

規格

項目 単位 測定値
アルミテープ
厚さ mm 0.08
SUS粘着力 N/cm 6.39
自背面粘着力 N/cm 4.35

物性(物性数値は代表値であり、保証値ではありません)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH711W-50-20-SL-PACK

1パック

30個入り

32,251( 35,476円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

断熱材などを止めるための、剥離紙があるダクト固定用のビニールテープ。
【特長】
・特殊粘着剤を使用しており安定した粘着力を発揮します
・低温下でも優れた粘着力を発揮します
・耐水性があり、手で切る、重ね貼り等ができる
【用途】
・断熱材固定用・ダクトシール用

カタログ

 

Loading...

SH711W-50-20-SL-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクト用アルミテープ No.711Wの型番SH711W-50-20-SL-PACKのページです。
型番SH711W-50-20-SL-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクト用アルミテープ No.711W

ダクト用アルミテープ No.711W

    流し台テープ

    流し台テープ

      脱鉛ビニールテープ 50mm×20m

      脱鉛ビニールテープ 50mm×20m

        手直し君 No.437E

        手直し君 No.437E

          メーカー デンカ nitoms エスコ デンカ
          通常価格 32,251円 348円 460円 35,311円
          通常出荷日 4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
          テープ幅(mm) 50 - - -
          テープ長さ(m) 20 - - -
          テープ厚(mm) 0.08 - - -
          基材 アルミ箔 アルミ箔 - -
          ツヤ(光沢)有無 ツヤなし(光沢なし) - - -

          ダクト用アルミテープ No.711Wのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 手できれますか?
          A
          手で切れます。

          金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました