断熱材などを固定専用のアルミクラフトテープ。【特長】・剥離紙が無い(軽量・コン...
幅(mm) | 長さ(m) |
---|---|
50 | 50 |
65 | |
75 |
規格
項目 | 測定値 | |
---|---|---|
アルミクラフトテープ | ||
厚さ | mm | 0.113 |
粘着力 | N/cm | 11.7 |
保持力 | mm/60分 | 0.0 |
巻戻し力 | N/cm | 2.6 |
引張り強さ | N/cm | 69 |
伸び | % | 4 |
物性(物性数値は代表値であり、保証値ではありません)
型番 |
テープ幅(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
50
| 1パック 30個入り | 25,486円 23,289円 ( 25,618円 ) | 4日目 | |
75
| 1パック 18個入り | 23,110円(
25,421円
) | 4日目 |
Loading...
断熱材などを固定専用のアルミクラフトテープ。
【特長】
・剥離紙が無い(軽量・コンパクトで、ゴミ量が減り作業がスムーズです)。
・重ね貼りができる(特殊表面処理のため重ねて貼れます)。
・安定した粘着力(特殊合成ゴム糊使用のため、強い粘着力を発揮します)。
・環境対応糊を使用(環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用します)。
【用途】
・断熱材の固定用として利用可能。