(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラリヤンテープ No.550【30~60個入り】

カラリヤンテープ No.550

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
31,134円 ~ 45,000円
税込価格
34,247円 ~ 49,500円

手切れ性を持たせた重梱包用のビニールテープ。【特長】・特殊ポリエチレンフィルム...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.185
  • テープ長さ(m):
    50
  • 粘着力:
    7.8
  • 引張強さ:
    70
  • 伸び(%):
    10
  • 色詳細:
    ベージュ
  • 保持力(mm/60分):
    0.0
  • 巻戻し力(N/10mm):
    0.9

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

カッター不要で優れた作業性のビニールテープ

カラリヤンテープ#550:関連画像

カラリヤンY(特殊PEフィルム)の使用でスパッと手で切れる。

製品仕様

幅(mm) 長さ(m)
38 50
50
60
75

規格
色相/ベージュ

項目 測定値 参考値
カラリヤンテープ 布粘着テープ
厚さ mm 0.178 0.322
粘着力 N/cm 7.0 3.9
保持力 mm/60分 0.0 1以下
巻戻し力 N/cm 0.8 3.7
引張り強さ N/cm 72 61
伸び % 10 11

物性(物性数値は代表値であり、保証値ではありません)

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38

1パック

60個入り

31,552( 34,707円 )

4日目

50

1パック

50個入り

45,000( 49,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60

1パック

40個入り

33,128( 36,441円 )

4日目

75

1パック

30個入り

31,134( 34,247円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手切れ性を持たせた重梱包用のビニールテープ。
【特長】
・特殊ポリエチレンフィルムとクラフトを組み合わせた特殊基材で、粘着力が強いためしっかり梱包できる。
・カッター不要、優れた作業性(テープ基材に特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、作業が一層楽になります)。
・横方向に優れた強さ(H貼りすることにより、強度が向上し、I貼りよりもH貼りに適しています)。
・重ね貼りができ、文字が書ける(特殊表面処理をしているため重ね貼りができ、マジックインキで文字も書けます)。
・強い粘着力(ゴム系ホットメルト粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮します)。
・環境対応糊を使用(環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用)。
【用途】
・段ボール封緘用として特に重量物梱包等に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラリヤンテープ No.550

カラリヤンテープ No.550

    ニュークロステープ No.600

    ニュークロステープ No.600

      サプルクロス No.850

      サプルクロス No.850

        カラリヤンOPPテープ No.424・No.426

        カラリヤンOPPテープ No.424・No.426

          カラリヤンOPPテープ No.404・No.406

          カラリヤンOPPテープ No.404・No.406

            カラリヤンラベル No.595

            カラリヤンラベル No.595

              アルミニュークロス No.712

              アルミニュークロス No.712

                カラリヤンPPカットE No.407E

                カラリヤンPPカットE No.407E

                  カラリヤンPPカットEスーパー No.484

                  カラリヤンPPカットEスーパー No.484

                    アルミクラフトテープ No.713

                    アルミクラフトテープ No.713

                      AL-Yテープ・AL-Yテープ(MAT) No.714

                      AL-Yテープ・AL-Yテープ(MAT) No.714

                        電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251

                        電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251

                          ビニトラテープ No.101印刷

                          ビニトラテープ No.101印刷

                            メーカー デンカ デンカ デンカ デンカ デンカ デンカ デンカ デンカ デンカ デンカ デンカ テサ デンカ
                            通常価格 31,134円 21,350円 23,110円 11,472円 20,513円 23,565円 44,620円 36,144円 26,646円 23,110円 25,486円 836円 34,747円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   1日目~   5日目  
                            テープ厚(mm) 0.185 0.162 0.163 - - - - 0.097 0.068 - - 0.2 0.2
                            テープ長さ(m) 50 - 50 - - - - 50 50 - - - 10
                            粘着力 7.8 5.9 6.0 - - - - 6.7 6.9 - - 1.6 試験板:1.10/自背面:1.90
                            引張強さ 70 44 58 - - - - 21 23 - - 27.4 28.2
                            伸び(%) 10 27 15 - - - - 744 165 - - 125% 180

                            カラリヤンテープ No.550のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q テープカッターが必要ですか?
                            A
                            手でまっすぐスパッと切れます。

                            ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました