(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラリヤンラベル No.595【30個入り】

カラリヤンラベル No.595

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
23,565円
税込単価
25,922円

注意標示印刷を施した、まっすぐきれいに手で切れる荷札用のビニールテープ。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には現在取り扱いのない商品も写っています、この商品の表示内容については以下のスペック欄(表示内容)でご確認ください。

型番

SH595-7-50-25-R-W-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

カッター不要のビニールテープ

種類 幅×長さ 枚数
FRAGILE HANDLE WITH CARE 50mm×25m 150枚/巻

規格
※梱包用には使用しないでください

カラリヤンラベル#595:関連画像

使用例。

型番リスト

型番
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH595-7-50-25-R-W-PACK

FRAGILE HANDLE WITH CARE

1パック

30個入り

23,565( 25,922円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

注意標示印刷を施した、まっすぐきれいに手で切れる荷札用のビニールテープ。
【特長】
・カッター不要(特殊ポリエチレンフィルムをラミネートしているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、作業が楽になります)。
・優れた作業性(剥離紙を使用していないので、ゴミの発生を低減できます)。
・環境対応糊を使用(環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用)。
・特殊表面処理を施しているため耐水性に優れ、無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤の採用で環境に配慮。
【用途】
・ラベル用途(梱包用には使用しないでください)。

(i)ご注意

  • 商品画像には現在取り扱いのない商品も写っています、この商品の表示内容については以下のスペック欄(表示内容)でご確認ください。

Loading...

SH595-7-50-25-R-W-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラリヤンラベル No.595の型番SH595-7-50-25-R-W-PACKのページです。
型番SH595-7-50-25-R-W-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラリヤンラベル No.595

カラリヤンラベル No.595

    ビニルテープ50mm幅

    ビニルテープ50mm幅

      ビニルテープ38mm幅

      ビニルテープ38mm幅

        ニトムズ ビニル1920赤

        ニトムズ ビニル1920赤

          パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)

          パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)

            手直し君 No.437E

            手直し君 No.437E

              流し台テープ

              流し台テープ

                ビニトラテープ No.101印刷

                ビニトラテープ No.101印刷

                  カラリヤンOPPテープ No.404・No.406

                  カラリヤンOPPテープ No.404・No.406

                    ダクト用アルミテープ No.711W

                    ダクト用アルミテープ No.711W

                      ビニルテープ19mm×10m

                      ビニルテープ19mm×10m

                        メーカー デンカ nitoms nitoms nitoms 共和 デンカ nitoms デンカ デンカ デンカ nitoms
                        通常価格 23,565円 732円 556円 208円 790円 35,311円 348円 34,747円 20,513円 32,251円 97円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   5日目   1日目   4日目   6日目   5日目   4日目~   4日目   5日目~  
                        レッド / ホワイト - - - - - - - - - -
                        テープ長さ(m) 25 - - - - - - - - - -
                        テープ幅(mm) 50 - - - - - - - - - -

                        カラリヤンラベル No.595のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 梱包用に使用できますか?
                        A
                        ラベル用製品ですので、梱包用途には使用しないでください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SH595
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        表示内容

                        -

                        ( - )
                        1個 -

                        -

                        -

                        標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました