(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニトラテープ No.101印刷【50個入り】

ビニトラテープ No.101印刷

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,747円 29,882円
税込単価
38,222円 32,870円

危険表示専用のトラ柄の工業用テープ 。【特長】・ビニールテープに黒と黄のストラ...

詳細情報を確認する

型番

SH101TOR-90-10-TR-BK-Y-N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

厚さ(mm) 幅(mm) 長さ(m) 色相
0.2 45 10 黄・黒
90 10 スイヘイ
45 10 黄・黒
90 10 ナナメ

規格

引きはがし粘着力 引張強さ 伸び 体積抵抗率 耐電圧
N/10mm N/10mm % MΩ・cm 5000V×1分間
試験板 自背面
1.10 1.90 28.2 180 4.3x108 良好

物性(物性数値は代表値であり、保証値ではありません)

この商品の特長について

ビニトラテープ#101印刷:関連画像

構成/粘着剤:ゴム系、主基材:ポリ塩化ビニル

ビニトラテープ#101印刷:関連画像

標準色:スイヘイ/ナナメ

この商品に関する使用及び保管について注意すること

・テープを保存及び荷扱いする場合は直射日光及び高温の場所は避けて下さい。
・被着面の汚れ、ほこり、水分、油等をきれいに取り除いてからご使用下さい。
・廃棄の際は、各自治体の指示に従って下さい。
・使用に際しては、必ず貴社にて事前テストを行い、使用目的に適合するかどうか及び安全性について、貴社の責任においてご確認下さい。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH101TOR-90-10-TR-BK-Y-N

90
黄・黒(ナナメ)
10

1パック

50個入り

34,747円

29,882

( 32,870円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

危険表示専用のトラ柄の工業用テープ 。
【特長】
・ビニールテープに黒と黄のストライプ印刷をかけて展開している。
・簡単に危険表示ができる粘着テープで、高い粘着性で被着体にしっかりと密着する。
【用途】
・建設工事現場、各種施設の危険な物、場所等の表示用として利用可能。

SH101TOR-90-10-TR-BK-Y-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニトラテープ No.101印刷の型番SH101TOR-90-10-TR-BK-Y-Nのページです。
型番SH101TOR-90-10-TR-BK-Y-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニトラテープ No.101印刷

ビニトラテープ No.101印刷

    トラ布テープ50

    トラ布テープ50

      電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251

      電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251

        ニトムズ ラインTB型 黄

        ニトムズ ラインTB型 黄

          カラリヤンラベル No.595

          カラリヤンラベル No.595

            パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)

            パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)

              ニュークロステープ No.600

              ニュークロステープ No.600

                手直し君 No.437E

                手直し君 No.437E

                  スコッチR ビニールテープ 117 (19mm×20m)

                  スコッチR ビニールテープ 117 (19mm×20m)

                    サプルクロス No.850

                    サプルクロス No.850

                      静電カット40 No.474

                      静電カット40 No.474

                        電気絶縁用 ミリオンビニルテープ

                        電気絶縁用 ミリオンビニルテープ

                          脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm

                          脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm

                            メーカー デンカ nitoms テサ nitoms デンカ 共和 デンカ デンカ スリーエムジャパン デンカ デンカ アズワン トラスコ中山
                            通常価格 34,747円 1,155円 836円 3,137円 23,565円 790円 21,350円 35,311円 1,901円 23,110円 28,489円 1,380円 734円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            テープ厚(mm) 0.2 - 0.2 - - 0.2 0.162 0.103 0.2 0.163 0.070 0.2 0.2
                            テープ長さ(m) 10 - - - - - - 20 20 50 50 10 -
                            粘着力 試験板:1.10/自背面:1.90 - 1.6 - - 2.21N/10mm 5.9 3.3 1.6 6.0 5.5 1.00N/10mm以上 1.81N/10mm
                            引張強さ 28.2 - 27.4 - - 29.1N/10mm 44 21 25 58 51 20.0N/10mm以上 32.4N/10mm
                            伸び(%) 180 - 125% - - - 27 880 - 15 201 - -

                            ビニトラテープ No.101印刷のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            危険表示に
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/29
                            作業時や工事時の危険表示に使用しています。
                            テープなので様々な物に貼り付け出来て便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのようなデザインですか?
                            A
                            「水平」と「斜め」のトラ柄の2種類があります。

                            ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました