(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイティテープ(粘着) No.109【80~200個入り】

マイティテープ(粘着) No.109

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,209円 ~ 38,459円  特別価格 
税込価格
21,130円 ~ 42,305円  特別価格 

冷暖房配管専用のビニールテープ。【特長】・特殊表面ツヤ消し加工しており、非粘着...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

厚さ(mm) 幅(mm) 長さ(mm) 色相
0.18 19 10 アイボリーのみ
※幅50mm×長さ20mのみ「下記標準色」
20
25 20
50 10
20

規格

引きはがし粘着力 引張強さ 伸び
N/10mm N/10mm %
試験板 自背面
1.1 1.2 24.5 190

物性(物性数値は代表値であり、保証値ではありません)

この商品の特長について

マイティテープ(粘着)#109:関連画像

構成/粘着剤:ゴム系、主基材:ポリ塩化ビニル

マイティテープ(粘着)#109:関連画像

標準色/アイボリー、白、灰

この商品の使用例について

マイティテープ(粘着)#109:関連画像

使用例

この商品の使用上の注意について

使用及び保管について注意すること

  • テープを保存及び荷扱いする場合は直射日光及び高温の場所は避けて下さい。
  • 被着面の汚れ、ほこり、水分、油等をきれいに取り除いてからご使用下さい。
  • 廃棄の際は、各自治体の指示に従って下さい。
  • 使用に際しては、必ず貴社にて事前テストを行い、使用目的に適合するかどうか及び安全性について、貴社の責任においてご確認下さい。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
10
アイボリー・クリーム

1パック

200個入り

19,209円

17,549

( 19,304円 )

5日目

25
20
アイボリー・クリーム

1パック

160個入り

38,459円

33,074

( 36,381円 )

5日目

50
20
ホワイト

1パック

80個入り

38,448( 42,293円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷暖房配管専用のビニールテープ。
【特長】
・特殊表面ツヤ消し加工しており、非粘着テープと の併用に適した粘着テープです。
・剥離を軽くし、巻き付け作業をよりスムーズにしました。
・建物の外装に合わせたカラーバリエーションを揃えています。
【用途】
・冷暖房用配管、給湯管等の保護、結束用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイティテープ(粘着) No.109

マイティテープ(粘着) No.109

    ビニテープ No.101

    ビニテープ No.101

      ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246W

      ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246W

        AL-Yテープ・AL-Yテープ(MAT) No.714

        AL-Yテープ・AL-Yテープ(MAT) No.714

          ニトムズ ビニル1920赤

          ニトムズ ビニル1920赤

            ビニルテープ38mm幅

            ビニルテープ38mm幅

              ビニルテープ50mm幅

              ビニルテープ50mm幅

                スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m)

                スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m)

                  メーカー デンカ デンカ デンカ デンカ nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン
                  通常価格 19,209円 17,046円 29,419円 25,486円 208円 556円 732円 851円
                  通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目~   4日目   1日目  
                  テープ厚(mm) 0.18 0.2 - - 0.2 0.2 0.2 0.2
                  粘着力 試験板:1.1/自背面:1.2 試験板:1.10/自背面:1.90 - - - 3.6N/20mm 3.6N/20mm 1.6
                  引張強さ 24.5 28.2 - - - 35.8 35.8 25
                  伸び(%) 190 180 170 - - - - -

                  マイティテープ(粘着) No.109のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q カラーバリエーションは?
                  A
                  全3色です(アイボリー、白、灰)。

                  ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました