(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH234W-15-20-BU-PACK
ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246W【200~240個入り】 ハーネステープ No.234W/234WS/246W

ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246W SH234W-15-20-BU-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
29,419円
税込単価
32,361円

優れた基材と粘着力を持つ結束用ビニールテープ。【特長】・自動車の電気配線用に特...

詳細情報を確認する

  • 伸び(%):
    170

型番

SH234W-15-20-BU-PACK 解除

Loading...

SH234W-15-20-BU-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

柔軟性に優れたポリ塩化ビニル(PVC)基材を使用しているテープ用品

ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246W:関連画像

自動車等のワイヤーハーネス結束用として最適。

製品仕様

品名 厚さ(mm) 幅(mm) 長さ(m) 色相
#234W ハーネステープ 0.13 15 20 下記標準色(透明除く)
19 下記標準色
#246 難燃ハーネステープ 0.11 19 25
25
#234WS スリットハーネステープ 0.13 10 20 黒・灰・青・白・緑

規格

品名 粘着力 引張強さ 伸び 体積抵抗率 耐電圧
- 重ね合わせ法 引きはがし法 N/10mm % MΩ・cm 1分間
- N/10mm N/10mm
#234W ハーネステープ 19.4 1.42 19.6 170 6.0×108 5000V
#246 難燃ハーネステープ 17.0 1.42 16.6 170 6.5×108 1500V
#234WS スリットハーネステープ - 1.49 19.6 170 6.0×108 5000V

物性(物性数値は代表値であり、保証値ではありません)
※型番:SH234WS/スリットハーネステープはスリット処理前の測定値になります。

この商品の特長について

ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246W:関連画像

構成/
粘着剤:ゴム系
主基材:ポリ塩化ビニル
(型番:SH234W ハーネステープ 参照)

ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246W:関連画像

標準色:
黒/灰/白/透明/赤/橙/青/空/緑/若草/茶/黄/ピンク/紫

この商品の使用上の注意について

この商品の使用及び保管について

・テープを保存及び荷扱いする場合は直射日光及び高温の場所は避けて下さい。
・被着面の汚れ、ほこり、水分、油等をきれいに取り除いてからご使用下さい。
・廃棄の際は、各自治体の指示に従って下さい。
・ご使用に際しては、必ず貴社にて事前テストを行い、使用目的に適合するかどうか及び安全性について、貴社の責任においてご確認下さい。

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着力
引張強さ
体積抵抗率
耐電圧
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH234W-15-20-BU-PACK

0.13
15
20
ブルー
重ね合わせ法:19.4/引きはがし法:1.42
19.6
6.0×108
5000V
10

1パック

240個入り

29,419( 32,361円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた基材と粘着力を持つ結束用ビニールテープ。
【特長】
・自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
・優れた基材と粘着力によりエンジンルーム内の激しい環境などにも適応しています。
・締まり具合が良く、被着体にしっかりと密着します。
・厚みや性能により各種、多様な種類のテープのラインナップにより、選択できます。
【用途】
・自動車等のワイヤーハーネスの結束用。
・家電・通信機器・自動販売機等のワイヤーハーネスの結束用。

SH234W-15-20-BU-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246Wの型番SH234W-15-20-BU-PACKのページです。
型番SH234W-15-20-BU-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246W

ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246W

    ビニテープ No.101

    ビニテープ No.101

      ビニルテープ19mm×10m

      ビニルテープ19mm×10m

        マイティテープ(粘着) No.109

        マイティテープ(粘着) No.109

          電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

          電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

            手直し君 No.437E

            手直し君 No.437E

              サプルクロス No.850

              サプルクロス No.850

                ニトムズ ビニル1920赤

                ニトムズ ビニル1920赤

                  ビニルテープ50mm幅

                  ビニルテープ50mm幅

                    ビニルテープ38mm幅

                    ビニルテープ38mm幅

                      メーカー デンカ デンカ nitoms デンカ アズワン デンカ デンカ nitoms nitoms nitoms
                      通常価格 29,419円 17,046円 97円 19,209円 140円 35,311円 23,110円 208円 732円 556円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目~  
                      伸び(%) 170 180 - 190 - 880 15 - - -

                      ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246Wのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      半田上げ後の絶縁処理
                      評価 5.0満足度:5.02019/05/31
                      ビニールテープだと手でちぎり難い、はがした跡がべたべたになるっていうことがあるが
                      こちらのテープはそれがない。巻いた後に簡単にちぎれるしはがした後にべとべとになることもない。
                      3Mのもいいけど値段が安いこちらを使用して満足している。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q カラーバリエーションは?
                      A
                      #234Wは全14色です。カラーバリエーションが豊富ですので、識別にも最適です。
                      ※品種や規格によりカラーバリエーション異なりますのでご注意ください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SH234W-19-20-BU-PACK
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?テープ厚
                      (mm)
                      テープ幅
                      (mm)
                      テープ長さ
                      (m)
                      粘着力 引張強さ 体積抵抗率 耐電圧

                      31,274円

                      ( 34,401円 )

                      200個入り

                      1パック あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      100.131920ブルー重ね合わせ法:19.4/引きはがし法:1.4219.66.0×1085000V

                      ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました