(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【硼珪酸ガラス】共通摺合トラップ球

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:007760-1515
【硼珪酸ガラス】共通摺合トラップ球 キョウツウスリアワセトラップキュウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,959円 19,600円
税込単価
23,055円 21,560円

硼珪酸ガラスの材質の共通摺合トラップ球です。050120-53:RE-T型用、...

詳細情報を確認する

型番

007760-1515 解除

Loading...

共通摺合トラップ球:関連画像

商品情報を表示

007760-1515 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
規格
a(mm)
球径(mm)
上部
下部
上部 共通摺合せ
下部 共通摺合せ
JANコード
品名
ガラス種類
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

007760-1515

【ガラス】硼珪酸ガラス
-
109
53
-
-
15/25
15/25
4589988587858
-
H
1個

1個

20,959円

19,600

( 21,560円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

硼珪酸ガラスの材質の共通摺合トラップ球です。
050120-53:RE-T型用、摺り合わせTS29/32×TS29/32

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【硼珪酸ガラス】共通摺合トラップ球の型番007760-1515のページです。
型番007760-1515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【硼珪酸ガラス】共通摺合トラップ球

【硼珪酸ガラス】共通摺合トラップ球

    共通摺合撹拌シール ベアリング付

    共通摺合撹拌シール ベアリング付

      分液ロート ガラスコック付

      分液ロート ガラスコック付

        SPCトラップ球

        SPCトラップ球

          分液ロート PTFEコック付

          分液ロート PTFEコック付

            SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

            SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

              共通摺合カルシウム管 直管

              共通摺合カルシウム管 直管

                SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付

                SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付

                  抽出器 PCB還流装置用

                  抽出器 PCB還流装置用

                    分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

                    分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

                      粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF

                      粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF

                        粘度計 キャノン・フェンスケ SO

                        粘度計 キャノン・フェンスケ SO

                          共通摺合撹拌シール 液体シール形

                          共通摺合撹拌シール 液体シール形

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 17,777円 28,631円 18,590円 13,566円 15,349円 32,404円 9,100円 103,608円 31,017円 15,565円 48,292円 41,034円 11,600円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   26日目   19日目   7日目   1日目~   7日目~   1日目~   7日目~  
                            商品タイプ トラップ その他 分液ロート トラップ 分液ロート 分液ロート 連結管・アダプター 分留管 抽出器・冷却器 分液ロート その他 その他 その他

                            【硼珪酸ガラス】共通摺合トラップ球のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            007780-2495
                            007780-2980
                            007780-2995
                            050120-53
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 規格 a
                            (mm)
                            球径
                            (mm)
                            上部 下部 上部 共通摺合せ 下部 共通摺合せ JANコード 品名 ガラス種類 内容量

                            21,051円

                            ( 23,156円 )
                            1個 -

                            8日目

                            【ガラス】硼珪酸ガラス-17093--24/4024/404589988588022-H1個

                            17,777円

                            ( 19,555円 )
                            1個 -

                            8日目

                            【ガラス】硼珪酸ガラス-15080--29/4215/254589988588039-H1個

                            19,180円

                            ( 21,098円 )
                            1個 -

                            1日目

                            【ガラス】硼珪酸ガラス-16893--29/4229/424589988588046-H1個

                            18,000円

                            ( 19,800円 )
                            1個 -

                            10日目

                            -RE-T型用、摺り合わせTS29/32×TS29/32138φ8029/3229/32--4589988625215トラップ球-1ボール

                            トラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました