(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合連結管 減圧用直管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通摺合連結管 減圧用直管

通常価格(税別)
8,900円
税込価格
9,790円

【ガラス】硼珪酸ガラス製の連結間・アダプターの共通摺合連結管・減圧用直管(内容...

詳細情報を確認する

型番

007570-1525 解除

Loading...

共通摺合連結管 減圧用直管:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

007570-1525

1本

1個

8,900( 9,790円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【ガラス】硼珪酸ガラス製の連結間・アダプターの共通摺合連結管・減圧用直管(内容量1本)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合連結管 減圧用直管

共通摺合連結管 減圧用直管

    SPCカルシウム管 曲管

    SPCカルシウム管 曲管

      分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

      分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

        共通摺合カルシウム管 曲管

        共通摺合カルシウム管 曲管

          三商印 共通摺合せ連結管 Y字管 上19 下19 側19

          三商印 共通摺合せ連結管 Y字管 上19 下19 側19

            共通摺合四口フラスコ 300ml/1000ml

            共通摺合四口フラスコ 300ml/1000ml

              三商印 共通摺合四口フラスコ 500ml 中:29/42 側:19/38

              三商印 共通摺合四口フラスコ 500ml 中:29/42 側:19/38

                メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 三商 三商
                通常価格 8,900円 8,500円 16,883円 7,000円 11,200円 16,000円 18,000円
                通常出荷日 45日目   8日目~   1日目~   1日目~   2日目   3日目~   3日目  
                商品タイプ 連結管・アダプター 連結管・アダプター 分液ロート 連結管・アダプター - フラスコ類 -
                材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - - -
                a(mm) 65 100 - - - - -
                b(mm) 45 - - - - - -
                角度(°) 120 - - - - - -

                共通摺合連結管 減圧用直管のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました