(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分注器 リビューレット 本体

型番:025110-51
分注器 リビューレット 本体 ブンチュウキ リビューレット ホンタイ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,234円 ~ 45,882円
税込価格
36,557円 ~ 50,470円

一定量を高精度、スムーズに連続分注できる分注器。【特長】・スクリュー弁の働きに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 規格:
    本体のみ
  • 本体接続口:
    M26×P4mm
  • 内容量:
    1台

型番

025110-51 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

分注器 リビューレット 本体の仕様

製品イメージ

製品イメージ

製品仕様

025110-51

  • 分注容量:0.5~5ml
  • 一目盛:0.05ml
  • 規格:本体のみ
  • びん容量:-
  • 接続口:M26×P4mm

025110-101

  • 分注容量:1~10ml
  • 一目盛:0.1ml
  • 規格:本体のみ
  • びん容量:-
  • 接続口:M26×P4mm

025110-201

  • 分注容量:2~20ml
  • 一目盛:0.2ml
  • 規格:本体のみ
  • びん容量:-
  • 接続口:M26×P4mm

備考

  • ※ 精度は±1% 再現性<0.1%です。
  • ※ インレットチューブの材質はPTFEです。
商品情報を表示

型番リスト

型番
一目盛(mL)
JANコード
分注容量(mL)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

025110-51

0.05
4589988610815
0.5~5
1台

1個

33,234( 36,557円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

一定量を高精度、スムーズに連続分注できる分注器。
【特長】
・スクリュー弁の働きによってスムーズに一定容量の分注を片手で行える。
・接液部は硬質ガラスとふっ素樹脂で優れた耐薬性を実現。
・オートクレーブ可能。
【用途】
・各種研究、実験における分注に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分注器 リビューレット 本体

分注器 リビューレット 本体

    分注器 フィックス・ア・レット

    分注器 フィックス・ア・レット

      共通摺合せ真空トラップ用 中管 径25mm/径20mm用

      共通摺合せ真空トラップ用 中管 径25mm/径20mm用

        ミクロビュレット スーパーグレード 本体のみ

        ミクロビュレット スーパーグレード 本体のみ

          粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用

          粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用

            メーカー 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学
            通常価格 33,234円 27,975円 14,999円 55,000円 31,089円
            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   1日目~   15日目  
            商品タイプ その他 その他 トラップ その他 その他
            規格 本体のみ - - - -
            本体接続口 M26×P4mm - - - -
            内容量 1台 1本 - 1本 1本

            分注器 リビューレット 本体のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト