(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分注器 リビューレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:025110-20
分注器 リビューレット ブンチュウキ リビューレット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,235円 ~ 55,397円  特別価格 
税込価格
43,159円 ~ 60,937円  特別価格 

一定量を高精度、スムーズに連続分注できる分注器。【特長】・瓶付き。・スクリュー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 本体接続口:
    M26×P4mm
  • 内容量:
    1パック(2個)

型番

025110-20 解除

Loading...

分注器 リビューレットの仕様

製品イメージ

製品イメージ

製品仕様

025110-5

  • 分注容量:0.5~5ml
  • 一目盛:0.05ml
  • 規格:1Lねじ口びん付(GL-28アダプター、インレットチューブ付)
  • びん容量:1L
  • 接続口:M26×P4mm

025110-20

  • 分注容量:2~20ml
  • 一目盛:0.2ml
  • 規格:ガロン瓶付(GL-38アダプター、インレットチューブ付)
  • びん容量:3.8L
  • 接続口:M26×P4mm
  • ※ 精度は±1% 再現性<0.1%です。
  • ※ インレットチューブの材質はPTFEです。
商品情報を表示

型番リスト

型番
規格
一目盛(mL)
JANコード
びん容量(ml)
分注容量(mL)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

025110-20

ガロン瓶付(GL-38アダプター、インレットチューブ付)
0.2
4589988610761
3800
2~20
1パック(2個)

1個

55,397円

45,109

( 49,620円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

一定量を高精度、スムーズに連続分注できる分注器。
【特長】
・瓶付き。
・スクリュー弁の働きによってスムーズに一定容量の分注を片手で行える。
・接液部は、硬質ガラスとふっ素樹脂で優れた耐薬性を実現。
・オートクレーブ可能。
【用途】
・各種研究、実験における分注に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分注器 リビューレット

分注器 リビューレット

    共通分留管充填式 200mm

    共通分留管充填式 200mm

      SPCソックスレー脂肪抽出器セット

      SPCソックスレー脂肪抽出器セット

        共通円筒分液ロートTFコック球栓 50ml~200ml 側管付

        共通円筒分液ロートTFコック球栓 50ml~200ml 側管付

          SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

          SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

            F共通円筒分液ロート目盛無球栓 50ml~500ml

            F共通円筒分液ロート目盛無球栓 50ml~500ml

              共通円筒分液ロートTFコック球栓 50ml~200ml 腐食目盛・側管付

              共通円筒分液ロートTFコック球栓 50ml~200ml 腐食目盛・側管付

                メーカー 柴田科学 東京硝子器械 柴田科学 東京硝子器械 柴田科学 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 39,235円 9,241円 38,960円 23,568円 122,010円 19,800円 37,041円
                通常出荷日 19日目~   3日目   8日目   3日目   7日目   5日目~   3日目  
                商品タイプ その他 連結管・アダプター 抽出器・冷却器 分液ロート 抽出器・冷却器 分液ロート 分液ロート
                本体接続口 M26×P4mm - - - - - -
                内容量 1パック(2個) - 1セット - 1セット - -

                分注器 リビューレットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました