(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンジ ハンディーペッター1型用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:025070-1502
シリンジ ハンディーペッター1型用【50~100個入り】 シリンジ ハンディーペッター1ガタヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,712円
税込単価
20,583円

ハンディーペッター1型専用のシリンジ。【特長】・6種類のシリンジを組合せること...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

型番

025070-1502 解除

Loading...

シリンジ ハンディーペッター1型用の仕様

製品イメージ

製品イメージ

製品仕様

025070-1502

  • 容量:15ml

025070-152

  • 容量:1.5ml
  • 付属品:チップ100本付

025070-302

  • 容量:3L

025070-6002

  • 容量:60ml
  • 付属品:アタッチメント1コ付

025070-602

  • 容量:6ml
商品情報を表示

025070-1502 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

025070-1502

15
4589988610488
-
1パック(50本)

1パック

50個入り

18,712( 20,583円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンディーペッター1型専用のシリンジ。
【特長】
・6種類のシリンジを組合せることができ、10μl~5mlまで22種類の分注容量が選択可能。
【用途】
・各種研究、実験における分注に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリンジ ハンディーペッター1型用の型番025070-1502のページです。
型番025070-1502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンジ ハンディーペッター1型用

シリンジ ハンディーペッター1型用

    撹拌容器キャップセット(シャフトなし)

    撹拌容器キャップセット(シャフトなし)

      ろ過瓶 64000シリーズ

      ろ過瓶 64000シリーズ

        メーカー 柴田科学 柴田科学 アズワン
        通常価格 18,712円 20,025円 14,168円
        通常出荷日 8日目~   8日目   1日目  
        商品タイプ その他 保存瓶・容器 ろ過瓶・ろ過器

        シリンジ ハンディーペッター1型用のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        025070-152
        025070-6002
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (ml)
        JANコード 付属品 内容量

        23,391円

        ( 25,730円 )

        100個入り

        1パック あり

        15日目

        1.54589988610495チップ100本付1パック(100本)

        23,078円

        ( 25,386円 )

        50個入り

        1パック あり

        35日目

        604589988610518アタッチメント1コ付1パック(50本)

        連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました