(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンジ ハンディーペッター用

シリンジ ハンディーペッター用【100個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,391円 21,875円
税込単価
25,730円 24,063円

柴田科学 ガラス機器・器具類 シリンジ ハンディーペッター用。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 容量(ml):
    0.6
  • JANコード:
    4589988610464
  • 付属品:
    チップ100本付
  • 内容量:
    1パック(100本)

型番

025070-062 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ[その他] その他容量(ml)0.6
JANコード4589988610464付属品チップ100本付
内容量1パック(100本) - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

025070-062

1パック(100本)

1パック

100個入り

23,391円

21,875

( 24,063円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

柴田科学 ガラス機器・器具類 シリンジ ハンディーペッター用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンジ ハンディーペッター用の型番025070-062のページです。
型番025070-062に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンジ ハンディーペッター用

シリンジ ハンディーペッター用

    SPCセパラブルフラスコセット

    SPCセパラブルフラスコセット

      トラップ(凝縮用)

      トラップ(凝縮用)

        デシケーターコックセット DURAN

        デシケーターコックセット DURAN

          ろ過瓶 64000シリーズ

          ろ過瓶 64000シリーズ

            ろ過鐘 64170シリーズ

            ろ過鐘 64170シリーズ

              デシケーターニードルコック DURAN

              デシケーターニードルコック DURAN

                乾燥塔(カルシューム円筒) CL0440シリーズ

                乾燥塔(カルシューム円筒) CL0440シリーズ

                  ガロンびん 茶褐色 リビューレット用

                  ガロンびん 茶褐色 リビューレット用

                    メーカー 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学 アズワン アズワン 柴田科学 アズワン 柴田科学
                    通常価格 23,391円 42,909円 16,661円 9,200円 14,168円 26,748円 10,400円 23,000円 12,000円
                    通常出荷日 7日目   10日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   10日目   19日目~   8日目  
                    商品タイプ その他 セパラブルフラスコ トラップ その他 ろ過瓶・ろ過器 - その他 その他 その他
                    容量(ml) 0.6 200 - - - - - - -
                    JANコード 4589988610464 4589988619986 - 4589988603824 - - 4589988603831 - 4589988611096
                    付属品 チップ100本付 - - - - - - - -
                    内容量 1パック(100本) 1本 - 1本 - - 1本 - 1本

                    シリンジ ハンディーペッター用のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト