(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガロンびん 茶褐色 リビューレット用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガロンびん 茶褐色 リビューレット用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・20mL用・リビューレット本体に直接取り付け可能なびんです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 規格:
    ガロン瓶付(GL-38アダプター、インレットチューブ付)
  • JANコード:
    4589988611096
  • びん容量(ml):
    3800
  • 摘要:
    20mL用(1、5、10mLにも使用可)
  • 本体接続口:
    M26×P4mm
  • 内容量:
    1本

型番

025160-221 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

025160-221

1本

1個

12,000( 13,200円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・20mL用
・リビューレット本体に直接取り付け可能なびんです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガロンびん 茶褐色 リビューレット用の型番025160-221のページです。
型番025160-221に関する仕様情報を記載しております。

ガロンびん 茶褐色 リビューレット用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました