(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分注器 マクロピペット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:025060-02
分注器 マクロピペット ブンチュウキ マクロピペット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,665円
税込単価
34,832円

容量設定がプッシュボタンタイプの4種とスペーサー方式の1種ある分注器マクロピペ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 精度(%):
    ±1
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

025060-02 解除

Loading...

分注器 マクロピペットの仕様

製品イメージ(025050-50)

製品イメージ(025050-50)

025050-50

  • 容量可変:スペーサー方式
  • 分注容量:30、40、50ml
  • 精度%:±1
  • 再現性%:±1
  • 付属品:/スペーサー2コ/チップ2本/チップノズル2本

製品詳細(025060-01/025060-02/025060-05/025060-10)

製品イメージ(025060-01/025060-02/025060-05/025060-10)

製品イメージ(025060-01/025060-02/025060-05/025060-10)

各部の名称

各部の名称

特長

  • 容量設定が簡単

プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動く。設定する容量を表示板の目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注が可能。

  • 使い捨てのチップ

吸引の際のサンプル液の接触は、チップ内だけで、本体は汚染されない仕様。チップを交換することにより連続的に使用できる。

  • グリップは、軽量で、ソフトな操作性

片手でワンタッチで使用可能。

025060-01

  • 分注範囲:0.2~1ml
  • 一目盛:0.1ml
  • 精度%:±1
  • 再現性%:±1
  • 付属品:チップ2本/グリス1コ/ピン押し(治具)1コ

025060-02

  • 分注範囲:0.4~2ml
  • 一目盛:0.1ml
  • 精度%:±1
  • 再現性%:±1
  • 付属品:チップ2本/グリス1コ/ピン押し(治具)1コ

025060-05

  • 分注範囲:1~5ml
  • 一目盛:0.5ml
  • 精度%:±1
  • 再現性%:±1
  • 付属品:チップ1本/グリス1コ/ピン押し(治具)1コ

025060-010

  • 分注範囲:2~10ml
  • 一目盛:0.5ml
  • 精度%:±1
  • 再現性%:±1
  • 付属品:チップ1本/グリス1コ/ピン押し(治具)1コ
商品情報を表示

025060-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
一目盛(mL)
JANコード
分注範囲
トラスココード
付属品
分注容量(mL)
再現性(%)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

025060-02

-
0.1
4589988610372
0.4~2mL
758-8941
チップ2本、グリス1コ・ピン押し(治具)1コ
-
≦±1
1本

1個

31,665( 34,832円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

容量設定がプッシュボタンタイプの4種とスペーサー方式の1種ある分注器マクロピペット。
【特長】
・プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。
・吸引の際のサンプル液の接触は、チップ内だけですので、本体は汚染されません。チップを交換することにより連続的に使用できます。
・グリップは、軽量で、ソフトな操作性片手でワンタッチで使用できます。
・本体ピストンにPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
・スペーサー方式は30、40、50mlの3通りの分注が可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

分注器 マクロピペットの型番025060-02のページです。
型番025060-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分注器 マクロピペット

分注器 マクロピペット

    SPC冷却器 リービッヒ

    SPC冷却器 リービッヒ

      SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

      SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

        共通クロマト管 15×300 15/25 PTFEコック付

        共通クロマト管 15×300 15/25 PTFEコック付

          クロマトグラフ管 15×300 PTFEコック付

          クロマトグラフ管 15×300 PTFEコック付

            クロマトグラフ管 10×300 PTFEコックG-2付

            クロマトグラフ管 10×300 PTFEコックG-2付

              SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

              SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

                SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付

                SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付

                  メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 三商 三商 柴田科学 柴田科学
                  通常価格 31,665円 13,144円 17,216円 15,500円 9,000円 10,200円 32,404円 20,395円
                  通常出荷日 1日目   5日目~   1日目~   3日目   2日目   2日目   7日目   7日目~  
                  商品タイプ その他 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 - - - 分液ロート その他
                  精度(%) ±1 - - - - - - -
                  内容量 1本 1本 1本 - - - 1本 1本

                  分注器 マクロピペットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  025060-01
                  025060-010
                  025060-05
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  詳細タイプ 一目盛
                  (mL)
                  JANコード 分注範囲 トラスココード 付属品 分注容量
                  (mL)
                  再現性
                  (%)
                  内容量

                  31,665円

                  ( 34,832円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  -0.145899886103410.2~1mL758-8925チップ2本、グリス1コ・ピン押し(治具)1コ-≦±1-

                  33,198円

                  ( 36,518円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  -0.545899886103582~10mL758-8933チップ2本、グリス1コ・ピン押し(治具)1コ-≦±1-

                  31,665円

                  ( 34,832円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  -0.545899886103961~5mL758-8950チップ2本、グリス1コ・ピン押し(治具)1コ-≦±1-

                  コックカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました