(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分注器 デジフィット AUPタイプ 容量設定:デジタル可変式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:025570-02
分注器 デジフィット AUPタイプ 容量設定:デジタル可変式 ブンチュウキ デジフィット AUPタイプ

通常単価(税別)
31,886円
税込単価
35,075円

ねじ口びんなどに使用できる センサー用 穴なしのシリコンパッキン【特長】・カル...

詳細情報を確認する

型番

025570-02 解除

Loading...

分注器 デジフィット AUPタイプの仕様

製品イメージ

製品イメージ

容量表示部

容量表示部

製品仕様

025570-02

  • 型式:AUP-2
  • 容量設定方式:デジタル可変式
  • 分注範囲:0.1~2μL
  • 一目盛:0.002μL
  • 精度±%:12.0~3.0※
  • 再現性<%:6.0~1.0※
  • 適合チップ:UT、UTR
  • 付属品:チップ3本
  • ※ 0.2μL以下での精度、再現性はサンプリング技術に影響されます。

025570-010

  • 型式:AUP-10
  • 容量設定方式:デジタル可変式
  • 分注範囲:0.5~10μL
  • 一目盛:0.01μL
  • 精度±%:4.0~1.0
  • 再現性<%:3.0~0.5
  • 適合チップ:SS、SSR
  • 付属品:チップ3本

025570-020

  • 型式:AUP-20
  • 容量設定方式:デジタル可変式
  • 分注範囲:2~20μL
  • 一目盛:0.02μL
  • 精度±%:5.0~1.0
  • 再現性<%:3.0~0.4
  • 適合チップ:SE、SER、SG、SGR
  • 付属品:チップ3本

025570-01000

  • 型式:AUP-1000
  • 容量設定方式:デジタル可変式
  • 分注範囲:100~1,000μL
  • 一目盛:1μL
  • 精度±%:1.0~0.7
  • 再現性<%:0.5~0.2
  • 適合チップ:L、LR、FL、FLR
  • 付属品:チップ3本、フィルター3コ、フィルター交換用治具

025570-010000

  • 型式:AUP-10000
  • 容量設定方式:デジタル可変式
  • 分注範囲:1~10mL
  • 一目盛:10μL
  • 精度±%:2.0~0.4
  • 再現性<%:0.4~0.2
  • 適合チップ:Z
  • 付属品:チップ1本、フィルター3コ、フィルター交換用治具

025570-0100

  • 型式:AUP-100
  • 容量設定方式:デジタル可変式
  • 分注範囲:10~100μL
  • 一目盛:0.1μL
  • 精度±%:2.0~0.8
  • 再現性<%:1.0~0.3
  • 適合チップ:SE、SER、SG、SGR、FSR
  • 付属品:チップ3本

025570-0200

  • 型式:AUP-200
  • 容量設定方式:デジタル可変式
  • 分注範囲:20~200μL
  • 一目盛:0.2μL
  • 精度±%:1.0~0.8※
  • 再現性<%:0.5~0.2※
  • 適合チップ:SE、SER、SG、SGR、FSR※
  • 付属品:チップ3本
  • ※ チップの容量範囲内で使用可能となります。

025570-05000

  • 型式:AUP-5000
  • 容量設定方式:デジタル可変式
  • 分注範囲:1,000~5,000μL
  • 一目盛:10μL
  • 精度±%:1.0~0.6
  • 再現性<%:0.3~0.2
  • 適合チップ:X
  • 付属品:チップ1本、フィルター3コ、フィルター交換用治具
商品情報を表示

025570-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
一目盛(mL)
JANコード
分注範囲
付属品
精度(%)
再現性(%)
適合チップ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

025570-02

AUP-2
2X10-6
4589988611720
0.1~2μL
チップ3本
±12.0~±3.0
<6.0~1.0
UT、UTR
1個

1個

31,886( 35,075円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ口びんなどに使用できる センサー用 穴なしのシリコンパッキン
【特長】
・カルスター、サージタンクなどに使用可能
・耐熱性
・キャップはフェノール樹脂製
【用途】
・121℃オートクレーブ滅菌に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

分注器 デジフィット AUPタイプ 容量設定:デジタル可変式の型番025570-02のページです。
型番025570-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分注器 デジフィット AUPタイプ 容量設定:デジタル可変式

分注器 デジフィット AUPタイプ 容量設定:デジタル可変式

    分注器 デジフィット AUP+タイプ

    分注器 デジフィット AUP+タイプ

      分注器 ガラスデジフィット

      分注器 ガラスデジフィット

        分注器 デジフィットマスター

        分注器 デジフィットマスター

          三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 15/25

          三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 15/25

            三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 19/38

            三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 19/38

              メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 三商
              通常価格 31,886円 39,174円 49,562円 38,000円 22,000円 23,000円
              通常出荷日 1日目~   7日目~   7日目~   7日目~   2日目   2日目  
              商品タイプ 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 その他 その他 - -
              容量設定 デジタル可変式 デジタル可変式 - - - -
              内容量 1個 1個 1本 1個 - -

              分注器 デジフィット AUPタイプ 容量設定:デジタル可変式のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              025570-0100
              025570-01000
              025570-010000
              025570-020
              025570-0200
              025570-05000
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              型式 一目盛
              (mL)
              JANコード 分注範囲 付属品 精度
              (%)
              再現性
              (%)
              適合チップ 内容量

              32,311円

              ( 35,542円 )
              1個 -

              1日目

              AUP-1001X10-4458998861169010~100μLチップ3本±2.0~±0.8<1.0~0.3SE、SER、SG、SGR、FSR-

              32,312円

              ( 35,543円 )
              1個 -

              8日目

              AUP-10000.0014589988611706100~1000μLチップ3本、フィルター3コ、フィルター交換用治具±1.0~±0.7<0.5~0.2L、LR、FL、FLR-

              42,819円

              ( 47,101円 )
              1個 -

              10日目

              AUP-100000.0145899886117131~10mLチップ1本、フィルター3コ、フィルター交換用治具±2.0~±0.4<0.4~0.2Z-

              32,311円

              ( 35,542円 )
              1個 -

              8日目

              AUP-202X10-545899886117372~20μLチップ3本±5.0~±1.0<3.0~0.4SE、SER、SG、SGR-

              32,312円

              ( 35,543円 )
              1個 -

              10日目

              AUP-2002X10-4458998861174420~200μLチップ3本±1.0~±0.8<0.5~0.2SE、SER、SG、SGR、FSR-

              38,264円

              ( 42,090円 )
              1個 -

              10日目

              AUP-50000.0145899886117511000~5000μLチップ1本、フィルター3コ、フィルター交換用治具±1.0~±0.6<0.3~0.2X-

              連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました