(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分注器 デジフィット AUP+タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:025580-01000
分注器 デジフィット AUP+タイプ ブンチュウキ デジフィット AUP+タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,174円 ~ 46,463円
税込価格
43,091円 ~ 51,109円

デジフィットは0.1~10,000μLまでのサンプリング量をカバーした軽量小型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

025580-01000 解除

Loading...

分注器デジフィット AUP+の仕様

製品イメージ

製品イメージ

使用例イメージ

使用例イメージ

製品仕様

025580-02

  • 型式:AUP-2+
  • 容量設定方式:デジタル可変式
  • 分注範囲:0.1~2μL
  • 一目盛:0.002μL
  • 精度±%:12.0~3.0※
  • 再現性<%:6.0~1.0※
  • 適合チップ:UT、UTR
  • 付属品:チップ3本
  • ※ 0.2μL以下での精度、再現性はサンプリング技術に影響されます。

025580-010

  • 型式:AUP-10+
  • 容量設定方式:デジタル可変式
  • 分注範囲:0.5~10μL
  • 一目盛:0.01μL
  • 精度±%:4.0~1.0
  • 再現性<%:3.0~0.5
  • 適合チップ:SS、SSR
  • 付属品:チップ3本

025580-020

  • 型式:AUP-20+
  • 容量設定方式:デジタル可変式
  • 分注範囲:2~20μL
  • 一目盛:0.02μL
  • 精度±%:5.0~1.0
  • 再現性<%:3.0~0.4
  • 適合チップ:SE、SER、SG、SGR
  • 付属品:チップ3本

025580-01000

  • 型式:AUP-1000+
  • 容量設定方式:デジタル可変式
  • 分注範囲:100~1,000μL
  • 一目盛:1μL
  • 精度±%:1.0~0.7
  • 再現性<%:0.5~0.2
  • 適合チップ:L、LR、FL、FLR
  • 付属品:チップ3本、フィルター3コ、フィルター交換用治具

025580-010000

  • 型式:AUP-10000+
  • 容量設定方式:デジタル可変式
  • 分注範囲:1~10ml
  • 一目盛μL:10μL
  • 精度±%:2.0~0.4
  • 再現性<%:0.4~0.2
  • 適合チップ:Z
  • 付属品:チップ1本、フィルター3コ、フィルター交換用治具

025580-0100

  • 型式:AUP-100+
  • 容量設定方式:デジタル可変式
  • 分注範囲:10~100μL
  • 一目盛:0.1μL
  • 精度±%:2.0~0.8
  • 再現性<%:1.0~0.3
  • 適合チップ:SE、SER、SG、SGR、FSR
  • 付属品:チップ3本

025580-0200

  • 型式:AUP-200+
  • 容量設定方式:デジタル可変式
  • 分注範囲:20~200μL
  • 一目盛:0.2μL
  • 精度±%:1.0~0.8※
  • 再現性<%:0.5~0.2※
  • 適合チップ:SE、SER、SG、SGR、FSR※
  • 付属品:チップ3本
  • ※ チップの容量範囲内で使用可能となります。

025580-05000

  • 型式:AUP-5000+
  • 容量設定方式:デジタル可変式
  • 分注範囲:1,000~5,000μL
  • 一目盛:10μL
  • 精度±%:1.0~0.6
  • 再現性<%:0.3~0.2
  • 適合チップ:X
  • 付属品:チップ1本、フィルター3コ、フィルター交換用治具
商品情報を表示

型番リスト

型番
型式
一目盛(mL)
JANコード
分注範囲
付属品
精度(%)
再現性(%)
適合チップ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

025580-01000

AUP-1000+
0.001
4589988611867
100~1000μL
チップ3本、フィルター3コ、フィルター交換用治具
±1.0~±0.7
<0.5~0.2
L、LR、FL、FLR
1個

1個

39,174( 43,091円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

デジフィットは0.1~10,000μLまでのサンプリング量をカバーした軽量小型マイクロピペット。
【特長】
・2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上。
・本体そのままオートクレーブ(120℃/20分)可。
・本体気密部のシールには体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用。
・200μL、1,000μL、5,000μL、10mlタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性。
・ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止。
・内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用。
【用途】
・UV照射対応なので、クリーンベンチ内での作業に適応。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分注器 デジフィット AUP+タイプ

分注器 デジフィット AUP+タイプ

    分注器 デジフィット AUPタイプ 容量設定:デジタル可変式

    分注器 デジフィット AUPタイプ 容量設定:デジタル可変式

      分注器 デジフィットマスター

      分注器 デジフィットマスター

        分注器 フィックス・ア・レット

        分注器 フィックス・ア・レット

          分注器 ガラスデジフィット

          分注器 ガラスデジフィット

            スキーブ梨型分液ロート

            スキーブ梨型分液ロート

              分注器 リビューレット 本体

              分注器 リビューレット 本体

                ラック付チップ ディスペンサー用

                ラック付チップ ディスペンサー用

                  分注器 リビューレット

                  分注器 リビューレット

                    分注器 フリーディスペンサー(ボトル付)

                    分注器 フリーディスペンサー(ボトル付)

                      分注器 ライトフィットピペット デジタル可変式

                      分注器 ライトフィットピペット デジタル可変式

                        分注器スタンド マクロピペット用

                        分注器スタンド マクロピペット用

                          メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                          通常価格 39,174円 31,886円 38,000円 27,975円 49,562円 13,432円 33,234円 8,500円 39,235円 31,886円 16,840円 17,000円
                          通常出荷日 7日目~   1日目~   7日目~   1日目   7日目~   1日目~   1日目~   1日目~   19日目~   8日目   8日目~   8日目  
                          商品タイプ 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 その他 その他 その他 分液ロート その他 その他 その他 その他 その他 その他
                          容量設定 デジタル可変式 デジタル可変式 - - - - - - - ストッパー合わせ式 プッシュボタン回転式 -
                          内容量 1個 1個 1個 1本 1本 - 1台 - 1パック(2個) 1本 1個 1セット

                          分注器 デジフィット AUP+タイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました