(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分注器 デジフィットマスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:025700-20
分注器 デジフィットマスター ブンチュウキ デジフィットマスター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,000円 ~ 43,000円
税込価格
41,800円 ~ 47,300円

フィット感を重視、長時間の作業でも疲れにくい分注器デジフィットマスター。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

025700-20 解除

Loading...

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

使用イメージ

使用イメージ

製品仕様

各部名称イメージ(1)

各部名称イメージ(1)

各部名称イメージ(2)

各部名称イメージ(2)

各部名称イメージ(3)

各部名称イメージ(3)

各部名称イメージ(4)

各部名称イメージ(4)

各部名称イメージ(5)

各部名称イメージ(5)

 
品目コード型式測定容量μL精度%再現性%分注範囲μL目盛単位μL適合チップ
025700-2デジフィットマスター20.2±12.0≦6.00.1~20.002UT、UTR
1±5.0≦2.5
2±3.0≦1.0
025700-10デジフィットマスター101±4.0≦3.00.5~100.01SS、SSR
5±1.0≦1.0
10±1.0≦0.5
025700-20デジフィットマスター202±5.0≦3.02~200.02SG、SGR
10±1.0≦1.0
20±1.0≦0.4
025700-100デジフィットマスター10010±2.0≦1.010~1000.1
50±1.0≦0.3
100±0.8≦0.3
025700-200デジフィットマスター20020±1.0≦0.520~2000.2
100±0.8≦0.3
200±0.8≦0.2
025700-1000デジフィットマスター1000100±1.0≦0.5100~1,0001LG、LGR、LE、LER
500±0.8≦0.3
1,000±0.7≦0.2
025700-5000デジフィットマスター50001,000±1.0≦0.31,000~5,00010X、XR
2,500±0.8≦0.3
5,000±0.6≦0.2
025700-10000デジフィットマスター100001,000±2.0≦0.41,000~10,00010Z、ZR
5,000±0.8≦0.3
10mL±0.4≦0.2
  • ※ 0.2μL以下での精度/再現性は、サンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。
商品情報を表示

型番リスト

型番
型式
一目盛(mL)
JANコード
分注範囲
精度(%)
再現性(%)
適合チップ
測定容量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

025700-20

デジフィットマスター20
2X10-5
4589988612109
2~20μL
±5.0、±1.0、±1.0
≦3.0、≦1.0、≦0.4
SG、SGR
2μL、10μL、20μL
1個

1個

38,000( 41,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

フィット感を重視、長時間の作業でも疲れにくい分注器デジフィットマスター。
【特長】
・耐磨耗性を向上したロングライフのディスペンサー。
・60万回のピペッティングが可能なシールリングを搭載。
・使用者自身が容量微調整が可能。
・オートクレーブ滅菌、UV滅菌も可能。
・チップ着脱時の摩耗に強い高耐久ノズル採用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分注器 デジフィットマスター

分注器 デジフィットマスター

    分注器 デジフィット AUP+タイプ

    分注器 デジフィット AUP+タイプ

      分注器 デジフィット AUPタイプ 容量設定:デジタル可変式

      分注器 デジフィット AUPタイプ 容量設定:デジタル可変式

        分注器 ガラスデジフィット

        分注器 ガラスデジフィット

          メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
          通常価格 38,000円 39,174円 31,886円 49,562円
          通常出荷日 7日目~   7日目~   1日目~   7日目~  
          商品タイプ その他 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 その他
          内容量 1個 1個 1個 1本

          分注器 デジフィットマスターのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました